Besuchen Sie AVX und die Tochtergesellschaften Ethertronics, AB Elektronik und ATC vom 6. bis 223. November in München in Halle B3, Stand 500 und Halle C13, Stand 16

Die electronica gilt weithin als die weltweit wichtigste Fachmesse für elektronische Komponenten, Systeme und Anwendungen. Bei der diesjährigen 28. Ausgabe im zweijährlichen Rhythmus werden über 3,500 Aussteller aus mehr als 50 Ländern vertreten sein und Spitzentechnologien, elektronische Produkte, Branchentrends und innovative Lösungen auf Komponentenebene für jeden Markt aus der gesamten Elektronikbranche präsentieren.
„Die electronica ist seit langem die Flaggschiff-Konferenz der globalen Elektronikindustrie und wir sind aufgeregt und stolz, erneut an dieser beispiellosen Veranstaltung teilzunehmen“, sagte Alex Schenkel, Vice President of Global Sales bei AVX. „In diesem Jahr freuen wir uns besonders darauf, den Besuchern unser ständig wachsendes Portfolio an leistungsstarken, hochzuverlässigen Komponenten und Produktlösungen für eine breite Palette von Nischen- und marktübergreifenden Anwendungen vorzustellen und die neueste Ergänzung unseres bewährten Lösungsportfolios hervorzuheben: die ultrahochleistungsfähigen intelligenten Antennensysteme von Ethertronics für drahtlose Kommunikationsanwendungen, einschließlich 5G-, Wi-Fi- und IoT-Geräte.“
Zu den vorgestellten Produktauswahlen von AVX und den Tochterunternehmen Ethertronics, AB Elektronik und ATC gehören:
- AVXs neue Nasse Tantal-Superkondensatoren der TWD High-Temp Max-Cap (HTMC)-Serie, die für eine maximale Betriebstemperatur von 175 °C ausgelegt sind, bieten sowohl die höchste Gleichstromkapazität als auch die höchste Betriebstemperatur aller verfügbaren Kondensatoren im T4-Gehäuse und liefern außergewöhnliche elektrische und mechanische Stabilität für eine verlängerte Lebensdauer von bis zu 10,000 Stunden.
- Das erweiterte Angebot von AVX Weltraumtaugliche ESCC QPL 3009/041 Serie X7R Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs) mit Basismetallelektrode (BME), die den höchsten CV-Bereich aller derzeit auf dem Markt erhältlichen ESCC MLCC aufweisen und in sieben Gehäusegrößen von 0402 bis 2220 mit Kapazitätswerten und Nennspannungen von 2.2 nF bis 22 uF und 16–100 V erhältlich sind.
- AVXs neue Dreiteiliges Board-to-Board (BTB) STRIPT™-Verbindungskontaktsystem der Serie 70-9159 für lineare LED- und koplanare PCB-Verbindungen, die eine ultrahohe Zuverlässigkeit bei niedrigerem Profil und geringeren Kosten als herkömmliche isolierte Steckverbinder für Beleuchtungsanwendungen in Geländefahrzeugen bieten.
- AVXs neue Mehrschichtige, integrierte Dünnschicht-Bandpassfilter (ITF) der BP-Serie im 0805-Gehäuse, die eine ausgezeichnete Hochfrequenzleistung in einem ultrakleinen, flachen Gehäuse aufweisen und in fünf Frequenzbändern von 1,308 bis 4,320 MHz verfügbar sind und so mit einer breiten Palette von drahtlosen Anwendungen kompatibel sind, darunter Mobilkommunikationssysteme, Satellitenfernsehempfänger und GPS.
- Ethertronik' mit Spannung erwartete IoT-Antenne für die weltweite Abdeckung von LTE Cat-M1/NB-IoT, die speziell für die Optimierung der Leistung im Niederfrequenzband in IoT-Geräten mit kleinen PCBs entwickelt wurde. Die neue Antenne, die nach der Electronica auf den Markt kommt, bietet überlegene, hocheffiziente Leistung für alle globalen LTE Cat-M1- und NB-IoT-Frequenzbänder, ermöglicht maximale Batterieeinsparungen und verfügt über ein niedriges Profil und einen kleinen Sperrbereich, um kompakte Designs mit hoher Dichte zu unterstützen.
AVX bietet in Halle B6, Stand 223, außerdem ein Virtual-Reality-Erlebnis rund um die Automobilindustrie, bei dem den Besuchern ein immersives Erlebnis geboten wird, das die vielen Möglichkeiten demonstriert, wie AVX-Produkte in Anwendungen in der Automobilindustrie eingesetzt werden können.

Weitere Informationen zu AVX erhalten Sie auf der electronica 6 in Halle B223, Stand 3 und Halle C500, Stand 2018. Navigieren Sie zu www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.