Der Inhalt umfasst eine breite Palette verlustarmer Komponenten, die ideale Lösungen für Energiespeicherung, Blockierung, IC-Unterstützung, Ausgangsfilterung und externe Verbindungen in thermoelektrischen Generatoren, Solarzellen, piezoelektrischen Geräten, Mikro-Windturbinen und mehr bieten.
FOUNTAIN INN, SC (25. Oktober 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, gibt die begrenzte Veröffentlichung seines neuen Energy Harvesting Application Design Kit bekannt. Das Kit enthält eine große Auswahl handverlesener Komponenten mit geringen Verlusten, um Ingenieuren ideale Lösungen für Energiespeicherung, Blockierung, IC-Unterstützung, Ausgangsfilterung und externe Verbindungen in thermoelektrischen Generatoren, Solarzellen, piezoelektrischen Geräten und Mikrowindturbinen zu bieten, darunter: MLCCs, Superkondensatoren, Schottky-Dioden, Induktoren und Steckverbinder. Es wird außerdem mit einer Broschüre geliefert, die Benutzern eine kurze Einführung in die Energiegewinnung und zusätzliche Informationen zu den enthaltenen Komponenten bietet.
„Energiegewinnung wird endlich zu einer praktischen Lösung für die Bereitstellung von Stromkreisstrom“, sagte Eric DeRose, Field Applications Engineer bei AVX. „Der Strombedarf von ICs und allgemeinen Stromkreisen sinkt und erreicht ein Niveau, das vor wenigen Jahren noch völlig unvorstellbar war. Die Kosten für Energiegewinnungsquellen sinken weiter und Größe und Effizienz von Energiegewinnungsquellen verbessern sich dramatisch, sodass Ingenieure in ihren Designs kleinere, leichtere und zuverlässigere Generatorquellen einsetzen können.“
Zu den im neuen Energy Harvesting Application Design Kit enthaltenen Komponenten gehören:
- X5R-Dielektrikum-Kondensatoren, die einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad bieten und sich gut für platzbeschränkte Entkopplungs- und Filteranwendungen eignen.
- X7R-Dielektrikum-Kondensatoren, die eine nichtlineare Temperaturschwankung der Kapazität innerhalb von ±15 % von -55 °C bis +125 °C aufweisen.
- Superkondensatoren der SCC-Serie, die aufgrund der Kombination aus sehr hoher Kapazität und sehr niedrigem ESR eine hervorragende Handhabungseigenschaften bei der Impulsbelastbarkeit bieten und allein oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet werden können, um eine längere Überbrückungszeit, eine längere Batterielebensdauer und bei Bedarf sofortige Leistungsimpulse zu erreichen.
- Schottky-Gleichrichterdioden der SD-Serie, die über eine bleifreie Chip-Verpackungstechnologie verfügen, bei der keine Anschlussrahmen-Drahtverbindungen mehr erforderlich sind, um eine höhere Ober-/Unterseitensymmetrie mit weniger Montageproblemen sowie verbesserter Wärmeübertragung und Stromhandhabung zu erreichen.
- Leistungsinduktoren der LMXN-Serie (Typ B), die über robuste, nicht abgeschirmte Ferritkerne verfügen.
- Draht-zu-Draht-Steckverbinder der Serie 9286, die über einen aktiven Federkontakt aus Edelstahl für maximale Drahtretention für Massiv- und Litzenleitungen von 18–24 AWG sorgen, wodurch die Notwendigkeit einer Druckknopfaktivierung entfällt und erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden.
- Kabel-Platine-Poke-Home-Steckverbinder der Serie 9296, die über ein Doppelbalken-Kontaktsystem verfügen, eine lötfreie Oberflächenmontage auf Leiterplatten ermöglichen und einfache und zuverlässige Anschlüsse für Massiv- und Litzenleitungen von 12–28 AWG bieten.
- 9175/6/7 Kabel-an-Platine STRIPT™ IDC-Kontakte, die kostengünstige, isolatorlose Verbindungen für einzelne 12–28AWG-Drähte bieten, genau wie herkömmliche isolierte Steckverbinder funktionieren und UL-zertifiziert sind.
Das neue, in begrenzter Auflage erhältliche Energy Harvesting Application Design Kit von AVX (Teilenummer: KIT-ENERGY HARVEST) ist jetzt verfügbar und versandbereit. Für Bestellinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen AVX-Vertriebsmitarbeiter. Eine Liste der Mitarbeiter finden Sie unter http://www.avx.com/contact-us/authorized/, oder fordern Sie ein Kit über unsere Musteranforderungsseite an unter http://www.avx.com/resources/samples/. Für weitere Informationen zu den verschiedenen im Kit enthaltenen passiven Komponentenserien klicken Sie bitte auf einen der vielen eingebetteten Links oben oder besuchen Sie http://www.avx.com/docs/techinfo/samplekits/AVX-Energy-Harvesting-Booklet.pdf. Für Designvorschläge, Teileempfehlungen oder andere Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihr lokaler AVX-Vertriebsmitarbeiter, Besuch www.avx.com, E-Mail [E-Mail geschützt] , rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.