FOUNTAIN INN, SC (10. September 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, stellt auf der Internationales Symposium der Space Passive Component Days (SPCD) 2018, das von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und dem Europäischen Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC) präsentiert wird und vom 9. bis 12. Oktober in Noordwijk, Niederlande, stattfindet.
Obwohl das SPCD-Symposium erst im dritten Jahr stattfindet, gilt es dank eines Programms, das den Austausch hochrangiger technischer Informationen über die neuesten Fortschritte und Trends der Branche zwischen führenden globalen Experten aus Fertigung, Wissenschaft und Regierungsbehörden erleichtern soll, bereits als führende technische Konferenz für passive Komponenten für Weltraumanwendungen. Das SPCD 2018 bietet einen Tag mit Vorkonferenzveranstaltungen, darunter Workshops, ein Widerstandsseminar, einen ESCC-Schulungskurs und eine ESA-Standortführung, sowie drei Tage mit Konferenzinhalten, darunter mündliche Präsentationen, eine spezielle Postersession, technische Komponenteneinführungen, private Roadmap-Sitzungen, Podiumsdiskussionen, private Geschäftsessen und -treffen sowie eine Industrieausstellung.
AVX Fellow Ron Demcko und AVX Filters Engineering Manager Rhazy Edily werden an der SPCD-Ausstellung teilnehmen und am Donnerstag, den 3. Oktober, um 30:11 Uhr im Rahmen des Konferenztracks „New Developments“ einen Vortrag mit dem Titel „Miniaturisierung und Fortschritte bei Schottmontage-EMI-Filtern: Material, Prozess und Design“ halten. In der Präsentation wird erläutert, wie Fortschritte bei der MLCC-Herstellung zu erheblichen Verbesserungen der Spannungs- und Kapazitätsfähigkeiten immer kleinerer Kondensatorgehäusegrößen geführt und sich auch positiv auf scheibenförmige Kondensatoren, die in den meisten schottmontierten EMI-Unterdrückungsfiltern verwendet werden. Scheibenkondensatoren können derzeit mit Außendurchmessern von nur 0.050 Zoll und einer Kapazität von bis zu 5,000 pF hergestellt werden. Es gibt effiziente äquivalente Modelle, die eine effektive Einfügungsdämpfung bis 10 GHz und darüber hinaus ermöglichen. Mit dem richtigen Filterdesign und -einsatz können Hochleistungsfilter hergestellt werden, die die erheblichen Platz- und Gewichtseinsparungen bieten, die in der Luft- und Raumfahrt normalerweise erforderlich sind.
„Passive Komponenten machen mehr als 80 % der in Raumfahrzeugen verwendeten elektrischen, elektronischen und elektromechanischen Teile aus. Daher ist AVX stolz darauf, den kontinuierlichen Fortschritt der Luft- und Raumfahrtindustrie durch die Entwicklung hochmoderner Lösungen für passive Komponenten zu unterstützen, die den strengen Anforderungen dieses Marktes hinsichtlich Zuverlässigkeit, Leistung, Funktionalität, Größe, Gewicht und Kosten gerecht werden“, sagte AVX Fellow Ron Demcko.
Weitere Informationen zum internationalen Symposium Space Passive Component Days (SPCD) 2018 finden Sie unter https://www.spcd.space/Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.