Ethertronics‘ über 200 Patente und die innovative IMD-Antennensystemtechnologie – die kürzlich mit dem Electronic Products 2017 Product of the Year Award ausgezeichnet wurde und entscheidende Unterstützung für die erste prozessorgesteuerte Verbraucher-TV-Antenne bietet – werden das umfangreiche Portfolio von AVX an fortschrittlichen elektronischen Komponentenlösungen weiter ausbauen.
FOUNTAIN INN, SC (7. Februar 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat den Kauf von Ethertronics Inc., ein führender Hersteller passiver und aktiver IMD-Antennensysteme (Isolated Magnetic Dipole™) für drahtlose Anwendungen in den Bereichen Mobiltelefon, WLAN, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Medizin und IoT. IMD-Antennen sind äußerst effizient, unempfindlich gegenüber Änderungen der Masseflächen und lokalen Interferenzen und verfügen über ein einzigartiges Design, das Benutzern die Flexibilität bietet, mehrere Frequenzen in beengten Räumen abzustimmen und sowohl die Strahlungsmusterabdeckung als auch die Frequenz aktiv abzustimmen.
Im Januar dieses Jahres erhielt Ethertronics eine Auszeichnung „Produkt des Jahres 2017“ von Electronic Products für seine bahnbrechende 802.11ax WiFi Active Steering™-System, das die WLAN-Leistung und -Reichweite durch die Kombination eines Steuerungsprozessors und eines Antennenschalters verdoppelt und entscheidende Skalierbarkeit für 802.11ax-Anwendungen der nächsten Generation bietet. Der EC477 Aktiver Lenkprozessor ermöglicht die Optimierung der Funkverbindung pro Antenne, pro Client und pro Paket, unterstützt bis zu 8 x 8 MIMO-Antennenkonfigurationen und kombiniert Signale, um bis zu 3 dB zusätzliche Verstärkung der Funkverbindung zu erreichen. Die EC624 Aktiver Lenkschalter fungiert als Slave-Gerät für den Steuerungsprozessor und wählt von Moment zu Moment das gewünschte Strahlmuster einer aktiven Antenne aus, um das Strahlungsmuster auf das Ziel auszurichten. Beide Geräte verwenden ein Data-over-Coax-Signalisierungsschema, das es den Geräten ermöglicht, sowohl mit den Antennen als auch untereinander über dasselbe Kabel zu interagieren, das das HF-Signal überträgt. Dadurch werden zusätzliche Kabel und benutzerdefinierte Anschlüsse überflüssig und die Kosten im Vergleich zu anderen MIMO-Konfigurationen gesenkt.
Ethertronics hat zusammen mit Channel Master, einem führenden TV-Anbieter im Einzelhandel, auf der Consumer Electronics Show (CES) im Januar die erste prozessorgesteuerte TV-Antenne für den Privatgebrauch angekündigt. Die neue SMARTenna+ mit Active Steering-Technologie ist eine Zimmerantenne mit maximaler Reichweite, die einen internen Prozessor verwendet, um optimale Signalempfangsmuster automatisch zu analysieren und auszuwählen. Sie funktioniert effektiv wie sieben Fernsehantennen an sieben verschiedenen Standorten gleichzeitig über ein einziges stationäres Gerät. Mit sieben verschiedenen internen Empfangsarraymustern, einem intelligenten Ethertronics-Prozessor, integrierter Signalverstärkung, automatischer Rauschfilterung, der maximal möglichen Empfangsreichweite und dem zusätzlichen Komfort neuer, patentierter Steckverbinder überwindet die SMARTenna+ 90 % der üblichen Empfangsprobleme in Innenräumen, die bei allen anderen Zimmerantennen auf dem heutigen Markt auftreten, und bietet mehr Kanäle und einen besseren Empfang, ideal für die aktuelle Kultur des Kabelfernsehen-Kündigens. Derzeit vorbestellbar Über den Online-Shop von Channel Master wird SMARTenna+ für 89 US-Dollar erhältlich sein und voraussichtlich vor Ende März auf Lager sein.
Mit dem Kauf von Ethertronics erwarb AVX mehr als 200 Patente; Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebseinrichtungen an sechs Standorten: China, Südkorea, Vietnam, Frankreich und Amerika; sowie rund 700 Mitarbeiter, von denen 120 aktiv in der Produktentwicklung tätig sind. Dies unterstreicht den starken Fokus auf Forschung und Entwicklung, der durch die im Kalenderjahr 2017 erzielten Einnahmen des Unternehmens in Höhe von 90 Millionen US-Dollar zusätzlich untermauert wird.
„Durch die Aufnahme der innovativen und preisgekrönten Produkte von Ethertronics in unser bereits umfangreiches Portfolio an fortschrittlichen elektronischen Komponentenlösungen erweitern wir unsere Reichweite in die weite Welt der Antennentechnologie, die eine entscheidende Unterstützung für den stetig wachsenden Markt für drahtlose Geräte darstellt. Wir sind stolz darauf, diese erstklassige Marke in die AVX-Produktfamilie aufzunehmen und freuen uns auf die vielen neuen Wachstumsmöglichkeiten, die sie bieten wird“, sagte John Sarvis, Präsident und CEO von AVX.
Weitere Informationen zu Ethertronik, seine Auszeichnung „Produkt des Jahres 2017“ von Electronic Productsund die SMARTenna+ es wurde mit Channel Master entwickelt, klicken Sie bitte auf die eingebetteten Links hier oder oben. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, liken Sie sie auf Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, folgen Sie ihnen auf Twitter https://twitter.com/avxcorp, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.