AVX präsentiert seine HF-/Mikrowellenlösungen auf der IMS 2017

AVX stellt nicht nur sein umfangreiches Portfolio an leistungsstarken HF- und Mikrowellenkomponenten vor, sondern präsentiert auch Schutzvorrichtungen für HF- und Hochgeschwindigkeits-Digitalschaltungen sowie ein Dummy-Load-Kit für den Amateurfunk.

FOUNTAIN INN, SC (5. Juni 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, präsentiert auf dem diesjährigen IEEE International Microwave Symposium (IMS 2017), das diese Woche vom 4. bis 9. Juni in Honolulu stattfindet.

AVX Fellow Ron Demcko, Thin Film Marketing Director Leonid Talalaevsky und Worldwide Business Manager für RF/Microwave Ceramics und MLO, Edgardo Menendez, stellen an den Ständen 1212 und 1311 den Besuchern Produkte vor, darunter: Hochleistungswiderstände, Dämpfungsglieder, Abschlüsse und Kondensatoren, Drahtbondwiderstände und leistungsstarke Tiefpass-, Bandpass- und Hochpass-Dünnschicht- und mehrschichtige organische (MLO™) Filter. Die Frequenzkapazitäten des Portfolios reichen vom Kilohertzbereich bis 100 GHz und die Leistungskapazitäten reichen bis zu Hunderten von Watt, was den Einsatz in einer Vielzahl von kommerziellen, Verbraucher-, Automobil-, Industrie-, Medizin-, Telekommunikations-, optischen, Weltraum- und Militäranwendungen mit Umweltbedingungen von rau bis mild ermöglicht.

AVX-Mitarbeiter demonstrieren am Stand auch Schaltungsschutzgeräte für HF- und Hochgeschwindigkeits-Digitalschaltungen sowie ein Amateurfunk-Dummy-Load-Kit mit zwei Hochleistungs-Anschlüssen mit 50 Ω, 25, 60, 75 oder 100 W und einem Lötanschluss für die Panel-/Chassismontage mit einer SO239-Buchse und einem PL259-Stecker. Eine begrenzte Anzahl kostenloser Dummy-Load-Kits steht Amateurfunkern zur Verfügung und wird zusammen mit einer Broschüre mit Spezifikationen für die Anschlussparameter, Montage- und Montagetipps sowie Informationen zur Optimierung des Wärmeflusses über die heiße Seite der Anschlüsse zur Erstellung eines Substrats bereitgestellt.

„Obwohl wir vielleicht am besten für unsere Kondensatoren, Induktoren und Filter bekannt sind, bietet AVX eine große Auswahl an hochmodernen Widerständen, Abschlusswiderständen, Dämpfungsgliedern, Diplexern, Triplexern, Equalizern, Kopplern und Leistungsteilern, die alle darauf ausgelegt sind, Spitzenleistung in HF- und Mikrowellenanwendungen in einer Vielzahl von Märkten zu bieten. Daher freuen wir uns über die Gelegenheit, einige dieser Produkte und ihre Fähigkeiten diese Woche auf der IMS vorzuführen“, sagte Ron Demcko, AVX Fellow.

Zu den jüngsten Produkteinführungen, die auf der Veranstaltung ebenfalls beworben werden, gehören:

  • WBR-Serie Dünnschicht-, Top-Contact- und Bottom-Isolation-Widerstände mit robusten Drahtbond-Elementen, kleinen 0202-Chipumrissen (0.02 x 0.02 Zoll) und extrem engen Maßtoleranzen (±0.003 Zoll).
  • MS-Serie Metalloxid-Halbleiter (MOS)-Einschichtkondensatoren für Anwendungen im HF-, Mikrowellen- und Gigahertzbereich (Betrieb von DC bis 20 GHz).
  • GiGuard-Serie bidirektionale ESD-Unterdrückungsdioden, die die neueste Technologie zur Unterdrückung transienter Spannungen (TVS) mit Miniatur-, bleifreien und flachen 0201- und 0402-Gehäusedesigns kombinieren, um modernsten ESD-Schutz in Hochgeschwindigkeitsdaten- und -kommunikationsschaltungen zu bieten.
  • LP-Serie Miniatur-, 15-W-Hochleistungs-Tiefpassfilter mit integrierter Dünnschicht (ITF)-SMD, die geringe Einfügungsverluste und eine extrem starke Dämpfung in drahtlosen Hochfrequenzanwendungen im Bereich von 512 MHz bis 1,800 MHz aufweisen.
  • HF-Serie MLO-Hochpassfilter, die Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante und geringem Verlust verwenden, unterstützen Ingenieure bei der Integration passiver Elemente mit hohem Q-Faktor, wie etwa Induktoren und Kondensatoren, in Mehrschichtstapel mit Land Grid Array-Oberflächenmontagegehäusen, die dehnungsangepasst an die meisten organischen Leiterplattenmaterialien sind und im Vergleich zu herkömmlichen Silizium- und Keramikbauteilen eine verbesserte Zuverlässigkeit bieten.

Weitere Informationen zur IMS 2017 finden Sie unter http://ims2017.org/Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.

Anmerkung des Herausgebers: Um einen Termin mit AVX auf der IMS 2017 zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte Sarah Teal, Public Relations Coordinator, BtB Marketing Communications, unter [E-Mail geschützt] oder 919-872-8172.