Ingenieure von AVX und den Tochterunternehmen Ethertronics und ATC werden vor Ort sein, um das ständig wachsende Portfolio des Unternehmens an leistungsstarken Mikrowellen- und HF-Lösungen vorzustellen, darunter: Filter, Widerstände, Wärmeleiter und Antennen.

FOUNTAIN INN, SC (17. Mai 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant hochentwickelter elektronischer Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, stellt auf dem diesjährigen International Microwave Symposium (IMS 2018), das vom 10. bis 15. Juni im Pennsylvania Convention Center in Philadelphia stattfindet.
Die IMS-Ausstellung von AVX erstreckt sich über die Stände Nr. 707 und Nr. 713 und präsentiert die neuesten Hochleistungs-Mikrowellen- und HF-Lösungen von AVX und Tochterunternehmen. Ethertronik und Amerikanische Technische Keramik Corp. (ATC). Mindestens acht der führenden Ingenieure des Unternehmens – darunter AVX Fellow Ron Demcko, AVX Thin Film Marketing Director Leonid Talalaevsky, AVX Worldwide Business Manager für RF/Microwave Ceramics und MLO, Edgardo Menendez, AVX Principal Technology Marketing Engineer, Larry Eisenberger und Ethertronics Deputy General Manager, Americas, Chen Huang – werden vor Ort sein, um den Teilnehmern die Funktionen und Vorteile einer breiten Palette neuer und bestehender Produkte vorzustellen, darunter:
- AVXs neue Wärmeleiter der λ-Brücken-Serie (Lambda-Brücken-Serie), die kompakt, kostengünstig und äußerst effizient sind und eine hohe Wärmeleitfähigkeit, einen niedrigen Wärmewiderstand und eine so geringe Kapazität aufweisen, dass sie bei HF-/Mikrowellenfrequenzen praktisch transparent sind.
- AVXs neue MLO®-Bandpassfilter der BP-Serie, die unter Verwendung hochgradiger Filtertopologien entwickelt wurden, 18 Durchlassbänder im Bereich von 620 bis 5,930 MHz unterstützen, ein ultraflaches Profil von 0.556 mm oder weniger aufweisen und einen ausgezeichneten Frequenzgang mit geringer Einfügungsdämpfung, hoher Außerbandunterdrückung und steilen Abfall der Signalqualität für eine große Bandbreite von drahtlosen Anwendungen bieten, darunter: drahtlose Kommunikationssysteme, Funkgeräte für Militär und Rettungsdienste, unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), Basisstationen, Femtozellen, Mikrozellen, drahtlose Zugriffspunkte und Terminals sowie Instrumentierungsausrüstung.
- Die robust konstruierten Ultraminiatur-Steckverbinder (EIA 0402, 1005 metrisch) von AVX Ultrabreitbandwiderstände der UBR-Serie, die aus hochleistungsfähigem Tantalnitrid (TaN)-Material hergestellt sind; nutzen die firmeneigene, für die Automobilindustrie zugelassene Glas-Sandwich-Oberflächenmontagetechnologie FLEXITERM®, um einen zusätzlichen Schutz gegen Biegeschäden während der Installation zu bieten; setzen 100 % Lasertrimmen ein, um enge Toleranzen zu erreichen; und liefern eine Nennleistung von 125 mW und einen größeren Frequenzbereich als die Konkurrenz, der von DC bis 20 GHz reicht, in Anwendungen in den Märkten für Optoelektronik, Automobilindustrie, Telekommunikation, Breitband und Satellitenkommunikation.
- Der robuste 8-W-Akku von AVX Tiefpassfilter 1206 der LP-Serie mit integrierten Dünnschicht-SMD-Filtern (ITF), die eine hervorragende Hochfrequenzleistung mit geringem Einfügungsverlust und extrem starker Dämpfung in drahtlosen Anwendungen mit Frequenzen von 700 MHz bis 3.8 GHz liefern, darunter: Militär- und Mobilkommunikationssysteme, drahtlose Großraumnetzwerke (LANs), GPS-Systeme, Fahrzeugortungssysteme und Satellitenfernsehempfänger.
- Ethertronics' bahnbrechende 802.11ax WiFi Active Steering™-System, das die WLAN-Leistung und -Reichweite durch die Kombination eines Steuerungsprozessors und eines Antennenschalters verdoppelt und entscheidende Skalierbarkeit für 802.11ax-Anwendungen der nächsten Generation bietet und mit einem Auszeichnung „Produkt des Jahres 2017“ von Electronic Products. Der EC477 Aktiver Lenkprozessor ermöglicht die Optimierung der Funkverbindung pro Antenne, pro Client und pro Paket, unterstützt bis zu 8 x 8 MIMO-Antennenkonfigurationen und kombiniert Signale, um bis zu 3 dB zusätzliche Verstärkung der Funkverbindung zu erreichen. Die EC624 Aktiver Lenkschalter fungiert als Slave-Gerät für den Steuerungsprozessor und wählt von Moment zu Moment das gewünschte Strahlmuster einer aktiven Antenne aus, um das Strahlungsmuster auf das Ziel auszurichten. Beide Geräte verwenden ein Data-over-Coax-Signalisierungsschema, das es den Geräten ermöglicht, sowohl mit den Antennen als auch untereinander über dasselbe Kabel zu interagieren, das das HF-Signal überträgt. Dadurch werden zusätzliche Kabel und benutzerdefinierte Anschlüsse überflüssig und die Kosten im Vergleich zu anderen MIMO-Konfigurationen gesenkt.
- Ethertronics‘ neue hochpräzise und kostengünstige Mobile 5G-Testkammer, das die komplexen Herausforderungen beim Testen und Verifizieren der 5G-Antennenleistung in Millimeterwellenbändern bewältigen soll. Das ETH-5G-1000-Testsystem verfügt über ein kompaktes, tragbares und vollständig abgeschirmtes Design, das Platz in Laboren und Produktionsumgebungen spart und schnell eine umfassende, hochpräzise Leistungscharakterisierung für 5G-Over-the-Air-Tests (OTA) bietet – einschließlich Verstärkung, Effizienz, Richtwirkung, Polarisation und Strahleigenschaften, komplett mit 3D-Strahlungsmustermessungen – um die Leistung auf Geräteebene gründlich zu validieren und die Markteinführungszeit für neue 5G-Millimeterwellengeräte zu beschleunigen. Die erweiterten Funktionen des ETH-5G-1000 sind auch über die Mehrwert-Testdienste von Ethertronics verfügbar, die es Geräteherstellern ermöglichen, ihre 5G-HF-Charakterisierungsanforderungen auszulagern.
„Als Flaggschiff-Konferenz der IEEE Microwave Theory and Techniques Society hat die IMS eine lange Tradition darin, Themen von unmittelbarem und langfristigem Interesse für Mikrowellen-, HF- und Millimeterwellenforscher, -technologen und -praktiker zu behandeln. Daher freuen wir uns, den Teilnehmern unsere neuesten Beiträge zu dieser sich schnell entwickelnden Branche vorstellen zu können“, sagte AVX Fellow Ron Demcko. „Obwohl wir vielleicht am besten für unsere Kondensatoren, Induktoren und Filter bekannt sind, bietet AVX seit langem eine große Auswahl an hochmodernen Widerständen, Terminatoren, Dämpfungsgliedern, Diplexern, Triplexern, Equalizern, Kopplern und Leistungsteilern an, die alle darauf ausgelegt sind, Spitzenleistung in Mikrowellen- und HF-Anwendungen in einer Vielzahl von Märkten zu bieten. In diesem Jahr sind wir auch stolz darauf, die neueste Ergänzung unseres bestehenden Lösungsportfolios vorzustellen: Ethertronics‘ innovative passive und aktive IMD-Antennensysteme (Isolated Magnetic Dipole™) für drahtlose Anwendungen in den Märkten Mobiltelefon, Wi-Fi, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Medizin und IoT.“
Weitere Informationen zu AVX erhalten Sie an den Ständen Nr. 707 und Nr. 713 unter IMS 2018, navigiere zu www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.
Anmerkung des Herausgebers: Um einen Termin mit einem AVX-Vertreter auf der IMS 2018 zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Christina Sandidge, PR-Spezialistin, BtB Marketing Communications, unter christina.sandidge@btbmarketing.com oder 919-872-8172.