AVX feiert den anhaltenden Erfolg der ChemCam auf dem Curiosity Rover der NASA, die unter anderem durch 630 AVX-Kondensatoren ermöglicht wird

Die weltraumtauglichen Mehranoden-Tantalkondensatoren der SRC9000 TBM-Serie von AVX mit ultraniedrigem ESR versorgten das ChemCam-Lasermodul fast 2,100 Sols und weit über eine halbe Million Zündungen lang mit Strom und trugen so zu vielen bemerkenswerten Beobachtungen des roten Planeten bei.

Mars Rover - TBM-SerieFOUNTAIN INN, SC (14. Mai 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant hochentwickelter elektronischer Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, feiert den anhaltenden Erfolg des Curiosity Rovers der NASA (auch bekannt als Mars Science Laboratory), der seit seiner Landung am 2,100. August 24 rund 39 Sonnentage oder Sols auf dem Mars – d. h. 35.244 Stunden, 6 Minuten und 2012 Sekunden – mit der Untersuchung des Gale-Kraters des Planeten verbracht hat.

AVX entwickelte und lieferte den 630 Weltraumtaugliche Tantalkondensatoren mit ultraniedrigem ESR der SRC9000 TBM-Serie mit mehreren Anoden die für die Stromversorgung des ChemCam-Lasermoduls von Curiosity verantwortlich sind, einer Kombination aus Chemie- und Kameraausrüstung, die zur Analyse der chemischen Zusammensetzung von Gestein und Boden auf dem Mars verwendet wird und insbesondere zur Untersuchung, ob in der Region jemals Umweltbedingungen herrschten, die für mikrobielles Leben günstig waren. Das ChemCam Das Lasermodul hat seit seiner ersten Inbetriebnahme am 20. August 2012 weit über eine halbe Million Mal gefeuert, als es einen faustgroßen Stein namens Coronation untersuchte, indem es 30 Laserimpulse abfeuerte – von denen jeder mehr als eine Million Watt Leistung für ungefähr fünf Milliardstel Sekunden lieferte – innerhalb von nur 10 Sekunden. Seitdem hat der ChemCam-Laser oft zwischen 256 und 327 Mal pro Tag gefeuert und dazu geführt, viele bemerkenswerte Beobachtungen sowohl über die Gegenwart als auch, was noch wichtiger ist, über die Vergangenheit des roten Planeten.

Die ChemCam funktioniert, indem sie von ihrer Position auf Curiositys Mast, der sich 6.6 m über dem Boden befindet, ihren Laser, ihren Bildgeber und ihr Teleskop auf Gesteins- und Bodenziele in der Nähe des Rovers richtet. Sie feuert ihren Laser ab, der Ziele, die kleiner als 2 mm sind, bis zu 0.04 m entfernt verdampft und einen Lichtblitz erzeugt, der von ihrem Teleskop beobachtet wird, während das Material ionisiert wird. Und sie überträgt die Beobachtungen des Teleskops über Glasfaser an einen integrierten Spektrographen, der beispiellose Details über die Mineralien und Mikrokulturen in Gesteins- und Bodenproben liefert, indem er die Zusammensetzung des Plasmas (ein extrem heißes Gas aus frei schwebenden Ionen und Elektronen) misst, das bei der Laserabfrage entsteht. Der Laser wird auch verwendet, um Staub von Marsgestein zu entfernen, damit die ferngesteuerte Kamera der ChemCam extrem detaillierte Bilder aufnehmen kann.

Um mit der für den erfolgreichen Abschluss ihrer Mission erforderlichen äußersten Präzision arbeiten zu können, verlässt sich die ChemCam auf eine Reihe elektronischer Komponenten, die nachweislich eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer bieten. Sie zeigen eine robuste Umweltbeständigkeit unter feindlichen, außerirdischen Bedingungen, darunter starke jahreszeitliche Schwankungen bei Temperatur, Druck, ultraviolettem Licht und Wasserdampf, und sind in der Lage, strenge Platz- und Gewichtsbeschränkungen einzuhalten.

„Der anhaltende Erfolg der ChemCam zeigt die langfristige Zuverlässigkeit unserer MnO2-Kathoden-Multianoden-Tantalkondensatoren der TBM-Serie und untermauert die bewährte Zuverlässigkeit unserer strengen SRC9000 „Wir haben einen Qualifizierungs- und Inspektionsprozess auf Weltraumniveau entwickelt, der speziell für langfristige, unternehmenskritische Anwendungen entwickelt wurde und neben der ChemCam umfassend in Satellitenprogrammen eingesetzt wird“, sagte Brian Brunette, stellvertretender Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmanager der Tantalabteilung von AVX. „AVX ist der weltweit größte Hersteller von hochzuverlässigen Tantalkondensatoren, die in unternehmenskritischer Militär- und Raumfahrtelektronik, lebenserhaltenden und implantierbaren medizinischen Geräten der FDA-Klasse III sowie in platzbeschränkter, rauer und sicherheitskritischer Automobilelektronik, einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS), eingesetzt werden.“

Für weitere Informationen zu den SRC9000 TBM-Serien von AVX mit ultraniedrigem ESR und mehreren Anoden klicken Sie bitte auf die Produktschaltfläche unten, um auf Ressourcen zuzugreifen, darunter: das Produktdatenblatt, den Katalog der hochzuverlässigen Tantalkondensatoren von AVX, serienspezifische technische Informationen und relevante technische Publikationen, Modellierungssoftware und mehr. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com oder senden Sie eine E-Mail an anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.