Die Leser zeichneten die Dünnschicht-Chipkondensatoren der Accu-P® MP-Serie von AVX in medizinischer Qualität als eines der beiden bedeutendsten neuen Produkte aus, die der Medizintechnik-Community im Jahr 2016 vorgestellt wurden. Dies war ihr zweiter Sieg in der vierjährigen Geschichte der Auszeichnung.
FOUNTAIN INN, SC (6. April 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat den Readers‘ Choice Product of the Year Award 2016 von Medical Design Briefs für sein Accu-P® MP-Serie medizinischer Dünnschicht-Chipkondensatoren für HF-Signal- und Stromanwendungen in implantierbaren medizinischen Geräten, was ihren zweiten Sieg in der vierjährigen Geschichte der Auszeichnung bedeutet. Der erste war für das Unternehmen TAZ HRC5000-Serie Tantalkondensatoren in medizinischer Qualität wurden bereits 2013 vorgestellt. Der Readers‘ Choice Award 12 von Medical Design Briefs würdigt die beiden bedeutendsten neuen Produkte, die der Medizintechnik-Community im Jahr 2016 vorgestellt wurden. Die Ergebnisse wurden anhand der Stimmen der Leser ermittelt und stammen aus den 2016 Produkten, die im Laufe des Jahres als „Medical Design Briefs-Produkt des Monats“ ausgezeichnet wurden.
„Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, dass wir in unserer kurzen Geschichte bereits zweimal den Readers‘ Choice Product of the Year Award der Medical Design Briefs gewonnen haben“, sagte Bob Fairey, Vice President – Medical Division, AVX. „AVX engagiert sich schon seit langem dafür, die Medizinelektronikbranche mit innovativen Komponentenlösungen zu versorgen, die speziell auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl hochspezialisierter medizinischer Komponenten, die für die Aktivierung zahlreicher medizinischer Geräte von entscheidender Bedeutung sind, die direkt für die Erhaltung und Verbesserung der menschlichen Gesundheit verantwortlich sind. Diese jüngste Auszeichnung ist also eine echte Anerkennung der Bemühungen unseres hart arbeitenden Ingenieurteams, dessen Innovationen die Medizinelektronik der nächsten Generation entscheidend unterstützen.“
Die Kondensatoren der Accu-P MP-Serie von AVX bieten extrem enge kapazitive Toleranzen, außergewöhnlich reproduzierbare Leistung und bemerkenswert niedrigen ESR und hohen Q bei hohen Frequenzen in den VHF-, UHF- und HF-Bändern. Basierend auf bewährter Dünnschichttechnologie und -materialien wird die Serie Online-Prozesskontrollverfahren unterzogen, zusätzlich zu beschleunigten Lebensdauer-, Feuchtigkeits- und Wärmetests und abschließenden Qualitätskontrollen für Kapazität, Prüfspannung, IR- und Durchschlagsspannungsverteilung, Temperaturkoeffizient, Lötbarkeit sowie Maß-, mechanische und Temperaturstabilität. Die Kondensatoren der Accu-P MP-Serie eignen sich ideal für den Einsatz in medizinischen HF-Signal- und Stromanwendungen, die eine extrem hohe Genauigkeit erfordern, wie eingebettete medizinische Systeme und implantierbare medizinische Geräte. Sie weisen außerdem eine hohe Stabilität in Bezug auf Temperatur-, Zeit-, Frequenz- und Spannungsschwankungen auf und können – da sie zum Löten auf flexible oder Aluminiumoxid-Leiterplatten entwickelt wurden – den Zeit- und Temperaturprofilen standhalten, die sowohl bei Wellen- als auch bei Reflow-Lötverfahren verwendet werden.
Die Serie ist derzeit in drei Standardgehäusegrößen (0201, 0402 und 0603), fünf Nennspannungen (10 V, 16 V, 25 V, 50 V und 100 V), zwei dielektrischen Temperaturkoeffizienten (0 ± 30 ppm/°C und 0 ± 60 ppm/°C) und mit kapazitiven Toleranzen von ± 0.01 pF bis ± 5 % erhältlich. Die Serie ist für den Einsatz bei Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt und auch mit Zinn/Blei-Anschlüssen (Sn/Pb) oder RoHS-konformen und bleifreien kompatiblen 100 % Zinn-Anschlüssen erhältlich. Die Komponenten werden lose oder auf 7-Zoll- oder 13-Zoll-Rollen geliefert und sollten mit Pinzetten mit Kunststoffspitze, Vakuum-Aufnehmern oder anderen Pick-and-Place-Maschinen gehandhabt werden.
Weitere Informationen zu AVXs preisgekrönten Dünnschicht-Chipkondensatoren der Accu-P MP-Serie für medizinische Anwendungen finden Sie unter http://www.avx.com/products/rfmicrowave/mp-accu-p-series/Weitere Informationen zum umfangreichen Portfolio von AVX an hochentwickelten medizinischen Komponenten finden Sie auf der Seite „Anwendungen für die medizinische Industrie“ unter http://www.avx.com/industry-applications/medical/Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.