Mit neuen Produkten, aktualisierten Links zu den neuesten Datenblättern auf der neuen AVX-Website und Produktfotos, die Ingenieuren dabei helfen sollen, die Produktauswahl besser zu visualisieren, simuliert SpiCALCI 10 Leistungsmerkmale und Parameter für die fortschrittlichen SMPS MLCCs von AVX.
FOUNTAIN INN, SC (14. Juni 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Version seiner Simulationssoftware SpiCALCI veröffentlicht, ein Engineering-Tool, das Leistungsmerkmale und Parameter für seine fortschrittlichen Schaltnetzteil-Multilayer-Keramikkondensatoren (MLCCs) berechnet, um Elektrokonstrukteure bei der Auswahl des Teils zu unterstützen, das ihre Anwendungskriterien am besten erfüllt. SpiCALCI 10, das die vorherige Version ersetzt, enthält alle neuen SMPS-MLCCs, die AVX in den letzten 18 Monaten eingeführt hat (viele davon sind Einzellieferanten), sowie aktualisierte Links zu den neuesten Datenblättern auf der neuen AVX-Website und Produktfotos, die Ingenieuren helfen sollen, Produktauswahlen besser zu visualisieren. Zu den weiteren neuen Funktionen gehören ein verbesserter Teileauswahlprozess, der das Auffinden eines gültigen Teils erleichtert, und die Option zum Anzeigen und Speichern der Ausgabeinformationen, die zum Generieren von Diagrammen verwendet werden.
Zu den Neuzugängen im SpiCALCI 10-Produktkatalog zählen: ST10-, RT10- und SMX-Teile mit 25 V-Nennspannung, Teile mit Nennspannungen von 25 V bis 5,000 V, dielektrische Hochtemperaturteile mit VHT (X7R), die SV-Serie mit N1500-Dielektrikum, Teile der SXP-Serie mit Nennspannungen von 1500 V, 2000 V und 3000 V, MIL-PRF-49470 T-Level BP (C0G/NP0) PS01- und PS02-Teile in den Gehäusegrößen 3, 4, 5 mit Nennspannungen von 100 V, 200 V und 500 V und MIL-PRF-49470 T-Level BX (X7R) 25 V PS01-Teile in den Gehäusegrößen 1 bis 6.
„SpiCALCI 10 bietet umfangreiche Produktergänzungen und -verbesserungen, die den Benutzern ein verbessertes Erlebnis bieten sollen, und hilft Konstrukteuren dabei, schnell und präzise die besten SMPS-Kondensatorlösungen für unzählige Anwendungen in den Bereichen Militär, Luft- und Raumfahrt, Automobil, Luftfahrt, alternative Energien, Medizin, Öl und Gas sowie Stromumwandlung und -versorgung zu identifizieren und auszuwählen“, sagte Stan Cygan, leitender Anwendungsingenieur bei AVX.
Mit der SpiCalci10-Software von AVX können Elektrokonstrukteure kritische Betriebsparameter wie Eigenresonanzfrequenz, ESR, ESL und Phasenwinkel für eine bestimmte Umgebungstemperatur, Temperaturanstieg und Betriebsfrequenz vorhersagen. Darüber hinaus können Designer die letztgenannten Variablen über einen Schieberegler numerisch anpassen, um wichtige Kondensatoreigenschaften wie Welligkeitsstrom, Welligkeitsspannung und Innentemperatur zu modellieren. Die Software ermöglicht auch die Erstellung interaktiver Diagramme zur weiteren Analyse von: ESR und Impedanz im Vergleich zur Frequenz, Temperaturanstieg im Vergleich zum Strom, maximaler Strom im Vergleich zur Frequenz, maximale Welligkeitsspannung im Vergleich zur Frequenz, Phasenwinkel im Vergleich zur Frequenz und Kapazitätsänderungen mit Gleichstromvorspannung. Die numerischen Daten können in die SPICE-Simulationssoftware importiert und Diagramme zur Präsentation und/oder Weitergabe gespeichert und ausgedruckt werden.
SpiCALCI 10 ist kostenlos erhältlich und wird mit InstallShield® verpackt, was eine einfache Installation auf Windows® 7, Windows® 8 und anderen 64- oder 32-Bit-PC-Betriebssystemen ermöglicht. Um SpiCALCI 10 herunterzuladen, besuchen Sie bitte die Design Tools-Seite von AVX oder klicken Sie auf den folgenden Link, um die ausführbare Datei zu speichern und zu öffnen: http://www.avx.com/download/software/SpiCalci-V10.zip.