AVX bringt eine neue Serie hoher Board-to-Board-Stacker-Steckverbinder auf den Markt

Die neuen einteiligen Steckverbinder der Serie 00-9148 sind kostengünstig, zuverlässig und robust und tragen zur Reduzierung der Toleranzakkumulation in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen in den Bereichen Automobil, Verbraucher, Medizin und Industrie bei.

FOUNTAIN INN, SC (25. Januar 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten, Verbindungselementen, Sensoren und Steuerungslösungen, hat eine neue Serie von hohen Board-to-Board-Stacker-Steckverbindern herausgebracht. Die neuen hohen Stacker-Steckverbinder der Serie 00-9148 sind kostengünstig, zuverlässig und robust, weisen eine ausgezeichnete Stoß- und Vibrationsfestigkeit auf und tragen zur Reduzierung der Toleranzakkumulation in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen in den Bereichen Automobil, Verbraucher, Medizin und Industrie bei. Die einteiligen Steckverbinder reduzieren außerdem die Montagezeit und verkürzen Stücklisten. Sie verfügen über ein zweireihiges Design mit einer Stapelhöhe von 8 mm (±0.2 mm), einem Abstand von 1 mm und acht Positionen, die jeweils für einen Dauerstrom von 1 A ausgelegt sind. Darüber hinaus können dank flexibler Werkzeuge auch anwendungsspezifische Varianten hergestellt werden, darunter: einreihige Steckverbinder mit 4–16 Positionen, zweireihige Steckverbinder mit 8–32 Positionen, Steckverbinder mit Platinenstapelhöhen von 4–12 mm und Steckverbinder mit Positionierungsvorsprüngen für verbesserte mechanische Stabilität – alle mit demselben feinen Kontaktabstand von 1 mm. Die Steckverbinder der Serie 125-50 sind für 40 V, 125 Zyklen und einen Temperaturbereich von -00 °C bis +9148 °C ausgelegt und eignen sich ideal für den Anschluss zweier paralleler Platinen in Anwendungen wie: Unterhaltungssysteme in Kraftfahrzeugen, tragbare Geräte, die über eine Dockingstation oder Ladestation aufgeladen werden müssen, Geräte zur Patientenüberwachung, tragbare medizinische Geräte, Industriegeräte, die steckbare oder programmierbare Module erfordern, und Internetanwendungen, die eine Batterie-Notstromversorgung benötigen, um nur einige zu nennen.

„Dank flexibler Werkzeuge bieten unsere neuen Tall-Stacker-Steckverbinder der Serie 00-9148 robuste, zuverlässige und kostengünstige Board-to-Board-Verbindungslösungen, die sich ideal für eine breite Palette anspruchsvoller, marktübergreifender Anwendungen mit unterschiedlichen Spezifikationen eignen“, sagte Jiri Vojacek, Produktmanager bei AVX Interconnect.

Die neuen Tall Stacker-Steckverbinder der Serie 00-9148 verfügen über hitzebeständige Kunststoffisolatoren, die dem Entflammbarkeitsstandard UL94 V-0 entsprechen, hochzuverlässige Berylliumkupfer-Kontakte (BeCu) mit 0.25 μm Standardvergoldung auf der Spitze oder 0.8 μm auf Anfrage sowie SMT-Anschlüsse aus reinem Zinn über Nickel, die mit RoHS-konformen, bleifreien Reflow-Lötverfahren kompatibel sind. Die Serie wird in Gurtverpackungen in Mengen von 400 Stück geliefert und lässt sich mit vergoldeten Pads auf den entsprechenden Platinenoberflächen verbinden.

Weitere Informationen zu den hohen Board-to-Board-Stacker-Steckverbindern der Serie 00-9148 von AVX erhalten Sie, indem Sie unten auf den Produktlink klicken. Für Designvorschläge und Teileempfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen AVX-Vertriebsmitarbeiter. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, liken Sie sie auf Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, folgen Sie ihnen auf Twitter https://twitter.com/avxcorp, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.