Die neuen Steckverbinder der Serie 00-9296 bieten einfache, robuste, wiederholbare und kostengünstige Kabelanschlüsse, die handgelötete Verbindungen und zweiteilige Steckverbinder in industriellen, kommerziellen, Smart Grid- und SSL-Anwendungen mit dicht bestückten Leiterplatten ersetzen sollen.
FOUNTAIN INN, SC (15. Dezember 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat sein Angebot an vertikalen Wire-to-Board (WTB)-Steckverbinderlösungen mit der Veröffentlichung der neuen einpoligen, vertikalen, von oben zugänglichen Poke-Home-Steckverbinder der Serie 00-9296 für diskrete 18–22 AWG-Massiv- oder Litzenkabel erweitert. Die neuen Steckverbinder der Serie 00-9296 bieten einfache, robuste, wiederholbare und kostengünstige Kabelanschlüsse, die sowohl arbeitsintensive und inkonsistente handgelötete Verbindungen als auch teure, zweiteilige Steckverbinderlösungen in senkrechten, niedrigpoligen Industrie-, Gewerbe-, Smart Grid- und SSL-Anwendungen mit begrenztem Platz auf der Leiterplatte und Bedingungen ersetzen, die es schwierig machen, wiederholbare und zuverlässige Prozesse zu erreichen und die Lötintegrität aufrechtzuerhalten.
Die vertikalen WTB-Steckverbinder der Serie 600-8 mit oberem Eingang sind für mindestens 00 V AC und bis zu 9296 A ausgelegt und verfügen über einen proprietären, einstrahligen, gestanzten und geformten, vorbeschichteten Phosphorbronze-Kastenkontakt, der die Festigkeit der Platinenbefestigung maximiert, eine hohe Federkraft und robuste Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung und Korrosion aufweist und einen 18–22 AWG-Draht sicher erfasst und hält, wodurch maximale elektrische Integrität gewährleistet wird. Die Serie verfügt außerdem über einen minimierten XY-Footprint, der 23 % kleiner ist als die nächstkleinere vertikale Poke-Home-Lösung von AVX, um das Design-In auf dicht bestückten Platinen zu erleichtern; einen integrierten, geformten Flansch, der teures Kapton®-Band ersetzt und einen großzügigen Vakuum-Aufnahmepunkt für die automatische SMT-Platzierung bietet; und UL-zugelassene, farbcodierte Isolatoren, die es Benutzern leicht machen, einzelne Drähte für eine fehlerfreie Terminierung in Anwendungen mit Mehrfachverdrahtung zuzuordnen.
Diese Kombination aus Eigenschaften und Fähigkeiten entspricht oder übertrifft die von zweiteiligen Steckverbinderlösungen mit höheren Komponentenkosten und erweist sich im Vergleich zu den Gesamtkosten – einschließlich Qualität, Prozessproblemen und Durchsatz – von handgelöteten Verbindungen als kosteneffizient. Zu den spezifischen Anwendungen, die besonders gut geeignet sind, um vom Preis-Leistungs-Verhältnis der neuen Steckverbinder der Serie 00-9296 zu profitieren, gehören: Steuerungen für industrielle Maschinen, z. B. Stromversorgungen, Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen; Steuerungen für gewerbliche Gebäude, z. B. Sicherheits- und Brandmeldesensoren; Smart Grid-Zähler, Leistungsschalter und Bedienfelder; und SSL-Anwendungen, einschließlich: LED-Treiber, Leuchten, Beschilderung und Straßenlaternen.
„Der Markt für horizontale Poke-Home-WTB-Steckverbinder ist mit Unternehmen wie TE, Molex, WAGO und Dutzenden chinesischer Hersteller gesättigt, aber AVX ist mit Abstand der führende Anbieter von vertikalen Poke-Home-WTB-Steckverbinderprodukten“, sagte Tom Anderson, Steckverbinder-Produktmanager bei AVX Interconnect. „Der vertikale Markt wird derzeit von einer Kombination aus handgelöteten Verbindungen, AVX-Steckverbindern und AVX STRIPT™-Kontakten dominiert, und die neue Serie 00-9296 erweitert unser vertikales Steckverbinderportfolio um einfache, robuste und kostengünstige 18–22AWG-Kabelanschlusslösungen, die sich ideal für eine Vielzahl marktübergreifender Anwendungen mit begrenztem PCB-Platz und Bedingungen eignen, die es schwierig machen, repetitive und zuverlässige Prozesse zu erreichen und die Lötintegrität aufrechtzuerhalten.“
Die neuen UL-zertifizierten einpoligen, vertikalen WTB-Steckverbinder der Serie 00-9296 mit oberem Eingang verfügen über Phosphorbronzekontakte mit bleifreier Zinn-über-Nickel-Beschichtung, sind für drei Zyklen und mindestens 600 VAC ausgelegt und mit acht UL-zugelassenen Isolatorfarben erhältlich: Braun, Blau, Gelb, Rot, Grün, Orange, Schwarz und Weiß. Versionen für 18 AWG sind für 8 A ausgelegt, 20 AWG-Versionen für 7 A und 22 AWG-Versionen für 6 A. Die Betriebstemperaturen für die Serie reichen von -40 °C bis +130 °C. Die Teile werden verpackt in Taschenband auf Rollen in Mengen von 1,250 Stück pro Rolle geliefert.
Für weitere Informationen zu AVXs neuen einpoligen, vertikalen, von oben zugänglichen Poke-Home-WTB-Steckverbindern der Serie 00-9296 für diskrete 18–22 AWG-Massiv- oder Litzendrähte in industriellen, kommerziellen, Smart Grid- und SSL-Anwendungen mit dicht bestückten Leiterplatten klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten, um auf das Produktdatenblatt, den Wire-to-Board-Steckverbinderkatalog von AVX und relevante Videos zuzugreifen oder ein Muster anzufordern. Für Designvorschläge und Teileempfehlungen bitte Kontaktieren Sie Ihren AVX-Vertriebsmitarbeiter vor OrtFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail Interconnect@kyocera-avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.