AVX erweitert die neue BTB-Pin-Jumper-Serie für maximale Toleranzabsorption in SSL- und Industrieanwendungen um einen neuen Pin-Jumper mit zwei Positionen

10-9296-Serie

Die neuen ein- und zweipoligen BTB-Stiftbrücken der Serie 10-9296 bieten Drop-In-Ersatz für vorhandene Brücken mit den zusätzlichen Vorteilen eines verkürzten Isolators, einer einzigartigen Isolatorgeometrie, die wasserdichte Verbindungen erreicht, und der derzeit einzigen verfügbaren Stiftlänge von ~38 mm.

FOUNTAIN INN, SC (6. Juni 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat seine neue Serie von Stiftbrücken für Board-to-Board- (BTB) und Modul-to-Modul-Verbindungen in Solid-State-Lighting (SSL) und anderen industriellen Anwendungen mit geringer Stiftanzahl um eine neue Stiftbrücke mit zwei Positionen erweitert. In Verbindung mit der neuer 2.5 mm STRIPT™ der Serie 70-9296, horizontal, Poke-Home-Kontakt ohne Drahtanschlag — der erste industrielle Poke-Home-Stecker ohne integrierten Drahtanschlag und derzeit der einzige industrielle Poke-Home-Stecker mit einem 2.5-mm-Profil — der neue ein- und zweipolige BTB-Stiftbrücken der Serie 10-9296 dürfen völlig ungehindert direkt durch die Kontakte laufen, bis die endgültige, benutzerdefinierte Steckdimension erreicht ist. Anders als herkömmliche BTB-Stiftbrücken, die für die Verbindung mit herkömmlichen Steckverbindern vorgesehen sind und daher auf der Rückseite geschlossen sind, wodurch die Tiefe, in die ein Stift hineinstecken kann, und die vom Brückenstecker aufzunehmende BTB- oder Modul-zu-Modul-Stecktoleranz begrenzt werden, absorbiert die neue BTB-Stiftbrücke/Kontaktkombination 10 der Serie 9296-709296001025016 die maximale Menge an Komponenten- und Montagetoleranzen während des Steckvorgangs und beseitigt effektiv die Probleme mit der Stapelung von Leiterplatten- und Gehäusetoleranzen, die bei herkömmlichen Steckverbindersystemen in linearen und koplanaren Anwendungen üblich sind.

Die neuen BTB-Pin-Jumper der Serie 10-9296 sind für 9 A, 300 VAC ausgelegt, basierend auf Kontaktabstand, Drei-Zyklen-Haltbarkeit und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +105 °C, und sind derzeit in Ein- und Zweipositionsversionen in zwei verschiedenen Pinlängen erhältlich. Die 26-mm-Pins sind für lineare BTB-Verbindungen ausgelegt, während die derzeit einzigartigen 38.15-mm-Pins für lineare Modul-zu-Modul-Verbindungen ausgelegt sind, bei denen die Kontakte in Kunststoffgehäuse eingebettet sind. Alle vier Varianten haben einen standardmäßigen Pin mit 1 mm Durchmesser, der mit den herkömmlichen 4-mm-Poke-Home-Steckverbindern der Konkurrenz sowie den unternehmenseigenen 70-mm-STRIPT-Kontakten der Serie 9296-2.5 kompatibel ist – bieten jedoch zwei klare Vorteile: einen verkürzten Isolator (nur 5.1 mm) und eine einzigartige Isolatorgeometrie mit doppelt abgeschrägten Enden, die eine wasserdichte Verbindung bieten, wenn sie in einer entsprechenden Gehäusehöhle sitzen.

„Wir haben unseren einpoligen Pin-Jumper der Serie 10-9296 für einen Kunden entwickelt und im April auf den Markt gebracht, um Ingenieuren, die an SSL und anderen Industrieanwendungen mit geringer Pin-Anzahl arbeiten, benutzerfreundliche Lösungen für die Erzielung variabler endgültiger Steckpositionen zur maximalen Toleranzabsorption zu bieten, insbesondere in Kombination mit unseren neuen 2.5 mm STRIPT-Poke-Home-Kontakten der Serie 70-9296 ohne Drahtstopp“, sagte Tom Anderson, Produktmanager für Steckverbinder bei AVX. „Wir haben den neuen zweipoligen Pin-Jumper der Serie 10-9296 als eigenständiges Produkt entwickelt, um die Frustration der Kunden hinsichtlich der instabilen Lieferpläne ähnlicher Produkte von Wettbewerbern zu beseitigen. AVX hat jedoch nicht einfach die aktuellen Produkte auf dem Markt kopiert. Wir haben unser Produkt überarbeitet, um es sauberer zu machen als die Angebote der Wettbewerber, die oft als größere Version gebaut und dann gebrochen oder auf Länge geschnitten werden und Grate oder Spuren hinterlassen. Alle Kunden, die unseren neuen zweipoligen BTB-Pin-Jumper getestet haben, haben die Eleganz und Sauberkeit unseres Produkts gelobt.“

Die neuen BTB-Stiftbrücken der Serie 10-9296 verfügen über einen glasfaserverstärkten Nylon PA-66-Isolator mit UL94 V-0-Zulassung und bleifreie, verzinnte und vernickelte Messingkontakte. Die UL-Zulassung ist in Bearbeitung und wird im Mai 2018 erwartet.

Weitere Informationen zu den neuen ein- und zweipoligen BTB-Jumpern der Serie 10-9296 von AVX erhalten Sie, wenn Sie unten auf die Schaltfläche „Produktseite“ klicken. Für sofortige Verfügbarkeit besuchen Sie bitte Pfeil, Digi-Key, Future Electronics und Mouser ElectronicsFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn , Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.