Neue Poke-Home-Wire-to-Wire-Steckverbinder für industrielle Anwendungen mit 12–18 AWG

Die neuen Steckverbinder der Serie 9286-300 bieten einfaches Einstecken durch Strip-and-Poke-Home, Herausziehen durch Drehen und Ziehen sowie zuverlässige Kabelhalterung in einem kleinen, schlanken, farbcodierten, flammhemmenden, wiederverwendbaren und vergießbaren Gehäuse.

FOUNTAIN INN, SC (20. Februar 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat sein bewährtes Wire-to-Wire (WTW)-Steckverbinderportfolio mit der Veröffentlichung des neuen Poke-Home-Steckverbinder der Serie 9286-300 für 12–18 AWG-Kabel. Die neuen WTW-Steckverbinder der Serie 9286-300 wurden entwickelt, um den Anschlussprozess in einer breiten Palette von Industrieanwendungen zu vereinfachen, die Hochstrom- oder Dickendrähte erfordern. Sie ermöglichen das einfache Einführen von Drähten durch Strip-and-Poke-Home sowie das Herausziehen von Drähten durch Twist-and-Pull und verwenden einen einteiligen Phosphorbronzekontakt mit hochfesten Kontaktbalken, die sowohl mechanische Stabilität als auch zuverlässige Drahthalterung bieten, sowie einen integrierten Drahtanschlag, der ein zu tiefes Einführen verhindert. Die Serie akzeptiert außerdem sowohl Massiv- als auch Litzendrähte, ist kleiner und schlanker als Steckverbinder der Konkurrenz und verfügt über flammhemmende glasfaserverstärkte Thermoplastgehäuse nach UL94 V-0, die die Anschlüsse vor Verguss- und Beschichtungsmaterialien schützen und farblich auf die Drähte abgestimmt sind, um die Montage weiter zu erleichtern und zu beschleunigen. Ideale Anwendungen für die Serie sind industrielle Maschinensteuerungen wie Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Pumpen, Spulen und Transformatoren; kommerzielle Gebäudesteuerungen, Sicherheits- und Feueralarmsysteme und Gebäudeverkabelung; Smart-Grid-Zähler, -Unterbrecher und -Panels sowie SSL-Vorrichtungen und -Verkabelung.

„Unsere Poke-Home-Kabel-zu-Kabel-Steckverbinder haben Industriekunden in den vergangenen Jahren bewährte, zuverlässige und einfach zu montierende Verbindungslösungen geboten, waren aber bisher auf leichte Industriekabelstärken von 18–24 AWG ausgerichtet“, sagte Tom Anderson, Produktmanager für Steckverbinder bei AVX. „Die neuen Steckverbinder der Serie 9286-300 erweitern den einfachen Strip-and-Poke-Home-Montageprozess und die hochfeste Kabelhalterung dieses Portfolios auf schwerere Industrieanwendungen von 12–18 AWG in einem kleinen, schlanken Gehäuse, das im Vergleich zu Konkurrenzlösungen mehrere entscheidende Vorteile bietet, darunter Platzeinsparungen von bis zu 80 %, das Fehlen klobiger Hebel und die Wiederverwendbarkeit.“

Die Poke-Home-WTW-Steckverbinder der Serie 9286-300 von AVX verfügen über hochfeste Phosphorbronzekontakte mit bleifreier Zinn-über-Nickel-Beschichtung und akzeptieren 12–18 AWG Massiv- und Litzendrähte, obwohl mehr als 19 Litzen pro Draht nicht empfohlen werden. Sie sind in acht drahtangepassten Isolatorfarben (weiß, schwarz, braun, blau, gelb, rot, grün und orange) erhältlich, sind für 600 VAC, 10–15 A je nach AWG, fünf Zyklen Haltbarkeit und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C ausgelegt und werden in Großpackungen zu 500 Stück pro Beutel verpackt.

Für weitere Informationen zu AVXs neuer Poke-Home-Steckverbinderserie 9286-300 für industrielle Anwendungen von 12–18 AWG klicken Sie bitte unten auf die Produktschaltfläche. Für sofortige Verfügbarkeit besuchen Sie bitte Pfeil, Digi-Key-Elektronik, Future Electronics, Mouser Electronics und TTI, Inc. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.