AVX erweitert sein Angebot an Space-Level ESCC QPL 3009/041 X7R BME MLCCs um zwei neue Gehäusegrößen

Die weltraumtauglichen BME-MLCCs von AVX sind jetzt in sieben Gehäusegrößen von 0402 bis 2220 mit Kapazitätswerten und Nennspannungen von 2.2 nF – 22 uF und 16-100 V erhältlich und verfügen über den höchsten CV-Bereich aller derzeit auf dem Markt erhältlichen ESCC-MLCCs.
 
FOUNTAIN INN, SC (17. Juli 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat sein Angebot erweitert an Weltraumtaugliche ESCC QPL 3009/041 X7R Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs) mit Basismetallelektroden (BME) – die erste Reihe von ESCC BME MLCCs, die vollständig für den Einsatz in europäischen, asiatischen und amerikanischen Raumfahrtmärkten qualifiziert sind – mit neuen Gehäusegrößen 0402 und 2220. Diese kompakten, leichten Kondensatoren zur Oberflächenmontage sind jetzt in sieben Gehäusegrößen von 0402 bis 2220 mit Kapazitätswerten und Nennspannungen von 2.2 nF – 22 μF und 16–100 V erhältlich und verfügen über den höchsten CV-Bereich aller derzeit auf dem Markt erhältlichen ESCC MLCCs. Sie nutzen außerdem die patentierte FLEXITERM®-Anschlusstechnologie von AVX, die eine größere Plattenbiegung als Standardanschlüsse zulässt, nachweislich wirksamen Schutz vor thermischen und mechanischen Belastungen sowohl während der Montage als auch während der gesamten Lebensdauer der Komponenten bietet und den sicheren, zuverlässigen Einsatz großer Gehäusegrößen ermöglicht.

Die neue, erweiterte Palette hochmoderner X3009R BME MLCCs von AVX für den Weltraum wurde nach den strengen 041/7-Spezifikationen der Europäischen Weltraumorganisation für hochzuverlässige Leistung getestet und weist High-CV-Fähigkeiten auf, die den Standard-MLCC-Technologien überlegen sind, die seit langem der Standard für die globale Luft- und Raumfahrtindustrie sind. Ihre High-CV-Leistung ermöglicht eine revolutionäre Reduzierung von Platinenfläche, Gewicht und Komponentenanzahl, was sich direkt in niedrigeren Startkosten bei Weltraumanwendungen niederschlägt. Ideale Anwendungen für die Serie sind E/A-Filterung und Massenspeicherung in Schaltnetzteilen (SMPS) in Weltraum- und Satellitenkommunikations- und -trägersystemen, Militärflugzeugen sowie Verteidigungs-, Waffen- und Radarsystemen.

„AVX setzt die BME-Technologie seit den 1990er Jahren erfolgreich ein. Unsere ESCC QPL 3009/041 X7R BME MLCCs-Reihe erhielt 2015 die QPL-Zulassung und hat bereits bewiesen, dass sie platz-, gewichts- und zuverlässigkeitskritische Designs revolutionieren kann“, sagte Michael Conway, Produktmarketingmanager bei AVX. „Die Zulassung unserer neuen Sortimentserweiterung durch die ESA ermöglicht es uns, den höchsten CV-Bereich aller derzeit auf dem Markt erhältlichen ESCC MLCCs anzubieten – bis zu 22 μF bei 25 V in einer Gehäusegröße von 2220. Dies ermöglicht es unseren Kunden aus den Bereichen Raumfahrt und Militär, große Gehäuse in ihren aktuellen Designs sicher zu verkleinern, um zusätzlichen Platz und Gewicht auf der Leiterplatte zu sparen, weiterhin große Kondensatoren mit hohem CV zu verwenden, um die Anzahl der benötigten Kondensatoren zu reduzieren und anspruchsvolle neue Designherausforderungen ihrer Kunden zu erfüllen.“

Die Serie wird mit standardmäßigen, hochzuverlässigen Lieferzeiten ausgeliefert.

Weitere Informationen zu AVXs ESCC QPL 3009/041 X7R BME MLCCs-Reihe erhalten Sie, indem Sie unten auf die Schaltfläche „Produkt anzeigen“ klicken. Für sofortige Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an einen der autorisierten AVX-Händler. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.