Der robuste und vielseitige FPC-Steckverbinder der Serie 6808 von Kyocera Connector Products eignet sich ideal für den Einsatz in Batterien, Stromversorgungen, Robotern und kleinen Elektromotoren. Er ist der einzige ultrakleine FPC mit Klappverriegelung, beidseitigen Kontakten und einer Nennleistung von 4 A.
FOUNTAIN INN, SC (14. November 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen und der einzige autorisierte Lieferant von Kyocera Electronic Devices für Amerika und Europa, kündigt den hochstromfähigen, flachen, rechtwinkligen FPC-Steckverbinder der Serie 6808 von Kyocera Connector Products an. Die Serie 6808 eignet sich sowohl für FPC-Verbindungen als auch für Batterieverbindungen in Anwendungen wie Batterien, Stromversorgungen, Robotern und kleinen Elektromotoren. Sie ist der erste – und derzeit einzige – ultrakleine (0.5 mm Abstand) FPC-Steckverbinder mit Klappverriegelung, einer Nennleistung von 4 A und beidseitigen Kontakten oben und unten, die FPC-Einfügungs- und PCB-Layoutbeschränkungen effektiv mildern. Die FPC-Steckverbinder der Serie 4 verfügen über sechs Stromstifte, die bis zu 0.5 A übertragen können, und einen Signalstift, der 6808 A übertragen kann. Sie können auch als Signalsteckverbinder mit sieben Stiften verwendet werden und werden mit einem gekerbten FPC geliefert, um eine Fehlausrichtung der Kontakte zu verhindern und die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen zu erhöhen.
„Unsere hochstromfähigen, flachen FPC-Steckverbinder der Serie 6808 bieten unübertroffene physikalische und Leistungsspezifikationen und sind ebenso robust wie vielseitig. Sie bieten Elektronik-Designingenieuren eine hohe Kontaktzuverlässigkeit, eine beeindruckende Zugfestigkeit und maximale Flexibilität bei Layout und Einsatz sowohl für FPC- als auch für Batterieverbindungen“, sagte Nick Bogovich, Produktmarketing- und Systemmanager für Kyocera Connector Products bei AVX.
Die Steckverbinder der Serie 6808 verfügen über ein Flip-Lock-Design mit Null-Einsteckkraft (ZIF) und rechtwinkligen Kabelanschlüssen, Kontakten aus Kupferlegierung und hitzebeständigen Kunststoffisolatoren. Sie messen nur 7.3 mm x 5.3 mm x 1.5 mm (L x B x H) und weisen eine minimale FPC-Haltekraft von 15 Newton auf. Die Serie ist für 50 VDC, Betriebstemperaturen von -40 °C bis +85 °C und 10 Steckzyklen ausgelegt. Sie ist außerdem RoHS-konform, halogenfrei und wird in Rollen zu 5,000 Stück pro Rolle geliefert. Die aktuelle Lieferzeit für die Serie beträgt 12 Wochen.
Weitere Informationen zu AVXs FPC-Steckverbindern der Serie 6808 von Kyocera Connector Products erhalten Sie bei Kyocera. HIER KLICKEN. Dort können Sie auf das Produktdatenblatt, den Kyocera Connectors Guide, Informationen zu Teilenummern, Kurzinformationen und Bedienungsanleitungen zugreifen und ein Muster anfordern. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com oder senden Sie eine E-Mail an [E-Mail geschützt] , rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.