Das neue BTB-Kontaktsystem 70-9159 STRIPT wurde ursprünglich für die Beleuchtung von Geländefahrzeugen entwickelt und bietet ein Größen-Leistungs-Verhältnis und Stromhandhabungsfähigkeiten, die von vorhandenen BTB- und WTB-Lösungen nicht erreicht werden, und das zu geringeren Kosten als herkömmliche isolierte Steckverbinder.
FOUNTAIN INN, SC (11. Juli 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat ein kostengünstiges, äußerst zuverlässiges dreiteiliges STRIPT™-Kontaktsystem für lineare LED- und koplanare PCB-Verbindungen in Offroad-Fahrzeugbeleuchtungsanwendungen entwickelt. Das neue System wurde entwickelt, um breite End-to-End-Stecktoleranzen zu absorbieren, bis zu 20 A Dauerstrom zu verarbeiten und eine robuste Widerstandsfähigkeit gegen extreme Stöße, Vibrationen und Temperaturen zu bieten. 70-9159 Serie verbindet Platine-Platine-Kontaktsystem (BTB) besteht aus zwei flachen, einpoligen und oberflächenmontierten C-Clip-Kontakten mit hoher Federkraft und einem verbindenden Brückenkontakt. Die SMT-C-Clip-Kontakte des Systems bestehen aus ermüdungsbeständiger Phosphorbronze, haben mehrere Federfinger-Kontaktpunkte, die hohe Steckkräfte aufrechterhalten und unterbrechungsfreie Verbindungen gewährleisten, und sind nur 2 mm hoch, sodass sie ohne Störungen in der Nähe von LEDs platziert werden können. Integrierte Vertiefungen am Brückenkontakt sorgen für einen sicheren Halt der C-Clip-Kontakte, um ein Herausrutschen zu verhindern, und ein zentrierter Zapfen verhindert ein seitliches Verschieben.
Diese neueste Ergänzung des AVX-Portfolios an UL-zertifizierten STRIPT-Lösungen bietet zudem eine extrem zuverlässige Leistung bei geringerem Profil und zu geringeren Kosten als herkömmliche isolierte Steckverbinder. Keine andere derzeit auf dem Markt erhältliche BTB-Lösung bietet das gleiche Größen-Leistungs-Verhältnis oder die gleiche Hochstrombelastbarkeit wie das neue 70-9159 STRIPT BTB-Verbindungskontaktsystem, und duale Wire-to-Board-Verbindungen (WTB) würden sowohl Kosten als auch Arbeitsaufwand erhöhen und zudem Schwierigkeiten haben, die 20-A-Bewertung zu erreichen.
„Wir haben das neue Verbindungskontaktsystem 70-9159 STRIPT zwar als Reaktion auf eine Kundenanfrage nach einem robusten, hochstromfesten, koplanaren Platine-zu-Platine-Steckverbinder für die Beleuchtung von Geländefahrzeugen entwickelt, doch die hohe Strombelastbarkeit, extreme Umweltbeständigkeit und ultrahohe Zuverlässigkeit des Systems können auch bei anderen anspruchsvollen koplanaren Platine-zu-Platine-Anwendungen für verbesserte Leistung, Platzersparnis und Kostensenkungen sorgen“, sagte Tom Anderson, Produktmanager bei AVX.
Die beiden einpoligen SMT-C-Clip-Phosphorbronzekontakte und der Verbindungsbrückenkontakt aus hochfester Kupferlegierung, aus denen das Verbindungskontaktsystem 70-9159 STRIPT BTB besteht, sind bleifrei und mit mattem Zinn über Nickel beschichtet und für 300 V, 20 A, Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C sowie fünf Haltbarkeitszyklen ausgelegt.
Weitere Informationen zum neuen Verbindungskontaktsystem 70-9159 STRIPT BTB von AVX für lineare LED- und koplanare PCB-Verbindungen erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Für sofortige Verfügbarkeit besuchen Sie bitte Digi-Key-Elektronik und Mouser ElectronicsFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.