Der erste industrielle Poke-Home-Steckverbinder ohne Kabelstopp

Die neuen 2.5-mm-STRIPT™-Kontakte der Serie 70-9296 sind für den Einsatz in SSL-, Industrie- und anderen robusten Anwendungen konzipiert und akzeptieren eine branchenführende Palette an Drahtstärken bis zu unübertroffenen 20 AWG, bieten maximale mechanische Stabilität und Drahthaltefestigkeit und absorbieren effektiv variable PCB- und Modul-Stecktoleranzen.

70-9296-Serie – STRIPT™FOUNTAIN INN, SC (9. April 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat den ersten industriellen Poke-Home-Stecker ohne Drahtanschlag auf den Markt gebracht. Der neue 2.5-mm-Poke-Home-Kontakt – die neueste Ergänzung seiner 70-9296 Serie STRIPT™, isolatorlose, einpolige, horizontale Poke-Home-Kontakte – kombiniert ein niedriges Profil mit einer branchenführenden Palette kompatibler Drahtstärken: 20–26 AWG Massiv- und Litzendraht, und ist das erste Produkt der Serie und auf dem Markt, das Varianten mit und ohne Drahtanschlag bietet.

Beide Versionen des neuen 2.5-mm-Poke-Home-Kontakts der Serie 70-9296 sind für den Einsatz in Festkörperbeleuchtung (SSL), industrieller Maschinensteuerung, Sensorik, Smart Grid, Gebäudesteuerung, Sicherheitssystemen und anderen robusten, platzbeschränkten Board-to-Board-, Modul-to-Modul- und Wire-to-Board-Anwendungen konzipiert und verfügen über ein geschlossenes, zweistrahliges, federkraftstarkes Kastenkontaktdesign mit robusten, ermüdungsbeständigen Kontaktbalken aus Phosphorbronze und einer integrierten Zentrierführung, die eine korrekte Positionierung gewährleistet und maximale mechanische Stabilität und Draht-/Stifthaltefestigkeit bietet. Darüber hinaus ermöglicht die Variante ohne Drahtanschlag, dass herkömmliche Stiftbrücken ungehindert durch die Rückseite des Kontakts geführt werden, anstatt ihre Bewegung an der Rückseite eines Isolators zu stoppen, wodurch variable Leiterplatten- und Modul-Paarungstoleranzen in linearen Board-to-Board-Anwendungen effektiv ausgeglichen werden.

Die neuen 70-mm-Poke-Home-Kontakte der Serie 9296-2.5 sind für 300 VAC (basierend auf dem Kontaktabstand), 6-12 A (basierend auf AWG), 40-Zyklen-Haltbarkeit und Betriebstemperaturen von -125 °C bis +XNUMX °C ausgelegt. Sie sind außerdem mit Jumpern von Mitbewerbern kompatibel und werden für die automatische SMT-Bestückung auf Band und Rolle verpackt.

„Unser Portfolio an einpoligen Poke-Home-Kontakten ist in einer größeren Auswahl an Größen erhältlich, die eine größere Bandbreite an Massiv- und Litzendrähten akzeptieren als jeder derzeit auf dem Markt erhältliche Poke-Home-Steckverbinder der Konkurrenz. Es ist der erste Kontakt ohne Drahtanschlag für eine effektive Toleranzabsorption und Fertigungsentlastung in robusten, platzbeschränkten SSL- und Industrieanwendungen“, sagte Tom Anderson, Produktmanager bei AVX. „Die leistungsfähigsten Konkurrenzkontakte akzeptieren derzeit maximal 22 AWG, während unser branchenführendes Angebot bis zu 20 AWG reicht. Viele Konkurrenzkontakte sind auch höher und akzeptieren keine Litzendrähte ohne Verzinnung, wie dies bei unseren der Fall ist, und keiner von ihnen bietet derzeit ein 2.5-mm-Profil oder eine Version ohne Drahtanschlag.“

STRIPT™-Kontakte bieten einfache, zuverlässige und kostengünstige Alternativen zu größeren und teureren, aber ebenso zuverlässigen ein- und zweiteiligen isolierten Steckverbinderlösungen sowie zu kostengünstigen, aber äußerst unzuverlässigen handgelöteten Verbindungen. Sie werden auf Leiterplatten oberflächenmontiert, sind mit Massiv- und Litzendrähten kompatibel, verfügen über integrierte Drahtführungen und – mit Ausnahme einer der neuen 2.5-mm-Varianten – über einen Drahtanschlag und sind derzeit in fünf Größen erhältlich: 1.7 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm und 4 mm. Alle sind UL-zugelassen, mit Ausnahme der neuen 2.5-mm-Varianten, deren Zulassung noch aussteht, die aber voraussichtlich Mitte April 2018 grünes Licht bekommen werden.

Weitere Informationen zu den isolatorlosen, einpoligen, horizontalen Poke-Home-Kontakten der Serie 70-9296 von AVX, STRIPT™, für 12-28 AWG, einschließlich des neuen 2.5-mm-Kontakts, der sowohl mit als auch ohne Drahtanschlag erhältlich ist, erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Für sofortige Verfügbarkeit besuchen Sie bitte Digi-Key-Elektronik, Future Electronicsund TTI, Inc. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, wie sie auf Facebook, folge ihnen weiter Twitter, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.