Neuer Isolator für die branchenweit einzige IDC-Serie mit 2.55-mm-Profil zur weiteren Erweiterung der Anwendungseignung

Die ein- bis vierpoligen Low-Profile-IDCs der Serie 9176-800 sind jetzt für 22–28 AWG geeignet und bieten eine hochzuverlässige Leistung in einem erweiterten Bereich von platzbeschränkten, rauen Industrie-, Medizin- und Transportanwendungen.

FOUNTAIN INN, SC (12. Dezember 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat einen neuen Isolator in sein Flache Schneidklemmverbinder der Serie 9176-800 (IDCs) — die ersten und derzeit einzigen industriellen IDCs, die in einem 2.55-mm-Profil erhältlich sind — um einen zusätzlichen Drahtquerschnitt aufzunehmen und die Anwendungseignung weiter zu erweitern. Die redundanten, ermüdungsbeständigen Phosphorbronzekontakte der Serie sind jetzt in ein bis vier Positionen in jedem der vier Drahtquerschnitte erhältlich und bieten hochzuverlässige, gasdichte, kaltgeschweißte Verbindungen für diskrete 22, 24, 26 und 28 AWG-Massiv- und Litzendrähte und sind mit Verguss- und Umspritzungsverfahren zum Schutz der Umwelt kompatibel. Neben dem Verbinden von bedrahteten Komponenten mit Leiterplatten in platzbeschränkten, rauen Umgebungen in der Industrie, Medizin und im Transportwesen — einschließlich intelligenter Zähler, Sensoren, Gebäudesteuerungen, tragbaren Überwachungs- und Messgeräten, Kassengeräten, tragbaren Bestandsverwaltungsgeräten, Sicherheitssystemen, Patientenüberwachungsgeräten und LED-Beleuchtung — kann die Serie auch verwendet werden, um Leiterplatten in einer Daisy-Chain-Konfiguration miteinander zu verbinden.

Die Low-Profile-IDCs der Serie 9176-800 von AVX reduzieren die Z-Achsenhöhe der nächstniedrigeren isolierten IDC-Steckverbinder, die 9176-400-Serie, um 1mm und reduzieren das Gesamtvolumen des Standard IDCs der Serie 00-9176 um mehr als 50 %, um Konstrukteuren dabei zu helfen, die stetig steigende marktübergreifende Nachfrage nach kleineren, leichteren elektronischen Geräten zu erfüllen, die eine hochzuverlässige Leistung unter rauen Umgebungsbedingungen wie Stößen, Vibrationen und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C bieten.

„Unsere neu erweiterten Low-Profile-IDCs der Serie 9176-800 verfügen über ein branchenführendes 2.55-mm-Profil, das für die heutigen hochdichten, platzbeschränkten Geräte entwickelt wurde. Mit der neuen Isolatoroption bieten sie robuste, zuverlässige Strom- und Signallösungen für eine erweiterte Palette von Industrie-, Medizin- und Transportanwendungen mit anspruchsvollen Betriebsbedingungen“, sagte Tom Anderson, Produktmanager für Steckverbinder bei AVX Interconnect. „AVX ist Marktführer bei 22–28 AWG IDC-Lösungen und unsere IDC-Technologie wird durch mehr als 10 Jahre bewährte Leistung in robusten Industrie- und Transportanwendungen unterstützt.“

Die Low-Profile-IDC-Steckverbinder der Serie 9176-800 verfügen über flache, integrierte, glasfaserverstärkte Nylon-46-Kappen, die UL94 V-0 entsprechen, für die automatisierte Pick-and-Place-Montage ausgelegt sind und eine einfache, einstufige Konfektionierung ermöglichen. Um eine fehlerfreie Konfektionierung noch weiter zu gewährleisten, sind die Einpositionsversionen, die für 600 V statt der üblichen 300 V ausgelegt sind, auch in acht Farben erhältlich, die auf die einzelnen Drähte abgestimmt sind. Jeder Steckverbinder der Serie ist für eine Haltbarkeit von drei Zyklen ausgelegt und die Nennströme hängen vom AWG ab; die 22AWG-Steckverbinder sind für 6 A ausgelegt, die 24AWG-Steckverbinder für 5 A, die 26AWG-Steckverbinder für 4 A und die 28AWG-Steckverbinder für 3 A. Die Teile werden in Band und Rolle in Mengen von 1,700 Stück verpackt und diejenigen, die für 22–26 AWG ausgelegt sind, sind UL-zugelassen. Die UL-Zulassung für 28AWG-Teile ist derzeit in Vorbereitung und wird in naher Zukunft erwartet.

Weitere Informationen zu den neuen flachen Schneidklemmverbindern der Serie 9176-800 von AVX erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Für sofortige Verfügbarkeit besuchen Sie bitte Digi-Key-Elektronik, Future Electronics, Mouser Electronics und Newark-Element14Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.