Die neuen, flachen Induktoren der Serien 200 und 0402 Accu-L sind nach AEC-Q0805 zertifiziert und bieten ultraenge Induktivitätstoleranzen sowie: HF-Leistungsfähigkeiten, hohe Güte, hohe SRF, niedrigen Gleichstromwiderstand und hervorragende Hochfrequenzleistung von 450–2,400 MHz.
FOUNTAIN INN, SC (22. Januar 2018) - AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten, Verbindungselementen, Sensoren und Steuerungslösungen, hat eine neue Serie von Dünnschicht-Mehrschicht-Chip-Induktoren herausgebracht, die speziell für die Erfüllung anspruchsvoller Leistungsspezifikationen in Signal- und Leistungsanwendungen im Automobilbereich entwickelt wurden. Die neuen Induktoren der Accu-L®-Serie in Automobilqualität sind nach AEC-Q200 zertifiziert und weisen ultra-enge Induktivitätstoleranzen bis zu ±0.05 nH auf. Darüber hinaus bieten sie: HF-Leistungsfähigkeiten, hohe Güte, hohe Eigenresonanzfrequenz (SRF), niedrigen Gleichstromwiderstand (Rdc) und hervorragende Hochfrequenzleistung von 450 MHz bis 2,400 MHz. Die Serie ist in den kleinen, robust konstruierten, flachen Chipgrößen 0402 und 0805 erhältlich und bietet außerdem eine außergewöhnliche physikalische und elektrische Konsistenz innerhalb und zwischen den Chargen. Daher eignet sie sich ideal für den Einsatz in Signal- und Stromversorgungsanwendungen im Automobilbereich, bei denen höchste Genauigkeit erforderlich ist, darunter: Anpassungsnetzwerke und Filter in der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, Infotainment, Fahrzeugortung, schlüsselloser Zugang, GPS und Radarsysteme.
„Unsere neuen AEC-Q200-zertifizierten Induktoren der Accu-L-Serie basieren auf bewährter Dünnschichttechnologie und -materialien und sind nach der extremen Genauigkeit benannt, die sie in anspruchsvollen Anwendungen zuverlässig liefern. Sie weisen hervorragende Leistungsmerkmale bei hochfrequenten Signal- und Leistungsanwendungen im Automobilbereich auf und eliminieren praktisch die Unterschiede in der dielektrischen Qualität, der Elektrodenleitfähigkeit und der physischen Größe, die bei Keramikkondensatortechnologien unvermeidlich sind“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX.
Die für den Einsatz bei Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegten Accu-L-Induktoren für den Automobilbereich sind derzeit in den Chipgrößen 0402 und 0805 mit RoHS-konformen und bleifreien, kompatiblen, mit Nickel/Lötmittel beschichteten Anschlüssen erhältlich. Die Induktivitätswerte für 0402-Teile reichen von 0.56 nH bis 6.8 nH, die Induktivitätstoleranzen reichen von ±0.05 nH bis ±0.5 nH und die minimalen SRF-Werte reichen von 6,500 MHz bis 20,000 MHz. Die Induktivitätswerte für 0805-Teile reichen von 1.2 nH bis 22 nH, die Induktivitätstoleranzen reichen von ±0.1 nH bis ±5 %, und die minimalen SRF-Werte reichen von 1,400 MHz bis 20,000 MHz.
Die Induktoren der Accu-L-Serie für den Automobilbereich sind sowohl mit flexiblen als auch mit Aluminiumoxid-Leiterplatten sowie mit automatisierten Reflow- und Handlötprozessen kompatibel. Sie sind auf Band und Rolle verpackt und sollten mit Pinzetten mit Kunststoffspitze, Vakuumaufnehmern oder anderen Bestückungsmaschinen gehandhabt werden. Fertige Teile werden auf optische und mechanische Eigenschaften sowie andere elektrische Parameter geprüft. Jede Produktionscharge wird zu 100 % auf Gleichstromwiderstand und Induktivität bei 450 MHz geprüft und stichprobenweise auf Folgendes geprüft: Q bei Testfrequenz, statische Feuchtigkeitsbeständigkeit und Lebensdauer.
Weitere Informationen zu AVXs neuen robust konstruierten, AEC-Q200-qualifizierten Dünnschicht-Mehrschicht-Chip-Induktoren der Accu-L-Serie für Signal- und Leistungsanwendungen im Automobilbereich erhalten Sie, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken, um auf das Produktdatenblatt, die Kataloge von AVX für HF-Mikrowellen/Dünnschicht- und Automobilprodukte, Teilenummerninformationen und Designtools einschließlich S2P-Dateien und einem Komponentensimulator zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.