Diese neuen AEC-Q200-qualifizierten Varistoren mit extrem niedriger Kapazität eignen sich ideal für eine breite Palette marktübergreifender Anwendungen. Sie verfügen über hohe Strom- und Energiebelastbarkeit und bieten bidirektionalen Überspannungsschutz sowie EMI/RFI-Dämpfung in einem einzigen SMT-Gehäuse.
FOUNTAIN INN, SC (19. Juli 2017) — AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat die neuen Varistoren der Antenna PowerGuard-Serie herausgebracht, eine Erweiterung seiner zuverlässigen AntennaGuard-Reihe mit ultraniedriger Kapazität und neuen Spannungs-, Kapazitäts- und Energiewerten. Varistoren der Antenna PowerGuard-Serie weisen hohe Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten, geringe Einfügungsverluste, geringen Leckstrom und unübertroffene Zuverlässigkeit im Vergleich zu Diodenoptionen auf. Diese Vorteile, kombiniert mit AEC-Q200-Qualifizierung, bidirektionalem Überspannungsschutz, EMI/RFI-Dämpfung, schnellen Reaktionszeiten (<1 nS) und Multi-Strike-Fähigkeiten machen die kleine SMT-verpackte Serie ideal für den Einsatz in HF- und optischen Schaltkreisen, Sensoren, Hochgeschwindigkeits- und Datenleitungen, Antennen, Radar, Bluetooth®, Ethernet und anderen kapazitätsempfindlichen Anwendungen in den Automobil-, Industrie- und Handelsmärkten.
„Die neuen Varistoren der Antenna PowerGuard-Serie sind für höhere Transienten ausgelegt als unsere bewährte, zuverlässige AntennaGuard-Reihe und eignen sich ideal für Anwendungen mit kapazitätsempfindlichen Schaltkreisen, die vor höherer Energie geschützt werden müssen“, sagte Jiri Machanicek, Produktmanager bei AVX. „Die Serie ist außerdem AEC-Q200-qualifiziert, was ihren Einsatz in Automobilanwendungen ermöglicht.“
Die neuen Varistoren der Antenna PowerGuard-Serie sind derzeit in zwei Gehäusegrößen (0402 und 0603), drei Betriebsspannungen (18, 24 und 30 VDC) und drei Kapazitätswerten (1.5, 2 und 3.3 pF) erhältlich. Die Serie verfügt über eine ESD-Bewertung von 25 kV, Energiehandhabungsfähigkeiten von 0.02 bis 0.04 J und Spitzenstromhandhabungsfähigkeiten von 1 bis 3 A und ist für den Einsatz bei Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung ausgelegt. Die Varistoren der Antenna PowerGuard-Serie erfüllen außerdem die 48-VDC-Starthilfeanforderungen, sind AEC-Q200-qualifiziert und RoHS-konform und bieten dank Nickelbarriere und 100 % Zinn-(Ni/Sn)-Anschlüssen hervorragende Lötbarkeit. Teile werden auf 7-Zoll- oder 13-Zoll-Rollen geliefert und die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 14 Wochen.
Für weitere Informationen zu den neuen Varistoren der Antenna PowerGuard-Serie von AVX für kapazitätsempfindliche Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und Gewerbe klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.