Die neuen SMD-Kondensatoren der Accu-P-Serie in Automobilqualität sind nach AEC-Q200 zertifiziert und bieten die branchenweit engsten kapazitiven Toleranzen sowie außergewöhnlich wiederholbare Leistung, extrem hohe Stabilität und einen bemerkenswert niedrigen ESR und hohen Q bei hohen Frequenzen.
FOUNTAIN INN, SC (9. Februar 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie von SMD-Dünnschicht-Chipkondensatoren herausgebracht, die speziell für die anspruchsvollen Leistungsspezifikationen in Signal- und Stromversorgungsanwendungen im Automobilbereich entwickelt wurden. Die neuen Kondensatoren der Automotive Grade Accu-P®-Serie von AVX sind nach AEC-Q200 zertifiziert und bieten die engsten Toleranzen aller derzeit auf dem Markt erhältlichen Kondensatoren (bis zu ±0.01 pF). Darüber hinaus bieten sie außergewöhnlich wiederholbare Leistung, einen bemerkenswert niedrigen ESR und einen hohen Q bei hohen Frequenzen (einschließlich VHF-, UHF- und HF-Bändern) sowie eine extrem hohe Stabilität in Bezug auf Temperatur-, Zeit-, Frequenz- und Spannungsschwankungen im Vergleich zu Keramikkondensatortechnologien.
Die neuen Kondensatoren der Automotive Grade Accu-P-Serie basieren auf bewährter Dünnschichttechnologie und -materialien und werden außerdem zahlreichen Test- und Qualitätskontrollverfahren gemäß ISO 9001, CECC, IECQ und USA MIL unterzogen. Dazu gehören Online-Prozesskontrollverfahren, beschleunigte Lebensdauer-, Feuchtigkeits- und Hitzetests sowie abschließende Qualitätskontrollen hinsichtlich Kapazität, Prüfspannung, IR- und Durchschlagsspannungsverteilung, Temperaturkoeffizient, Lötbarkeit sowie Maß-, mechanischer und Temperaturstabilität. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in Signal- und Stromversorgungsanwendungen im Automobilbereich, die eine extrem hohe Genauigkeit erfordern, wie z. B.: Kommunikationssysteme im Fahrzeug und zwischen Fahrzeugen, Fahrzeugortungs- und Alarmsysteme, GPS, drahtlose LANs in der Kabine und mobile Kommunikation einschließlich Navigation, Verkehrsinformationen und angeschlossene Sicherheitssysteme.
„Kondensatoren der Accu-P-Serie wurden für optimale Leistungsmerkmale bei Hochfrequenzsignal- und Leistungsanwendungen entwickelt und eliminieren praktisch die Abweichungen in der dielektrischen Qualität, Elektrodenleitfähigkeit und physikalischen Größe, die bei Keramikkondensatortechnologien inhärent sind“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX. „Die SMD-Dünnschicht-Chipkondensatoren der Accu-P-Serie in Automobilqualität sind nach der extremen Genauigkeit benannt, die sie selbst bei anspruchsvollen Anwendungen liefern. Sie verfügen über hochreine Elektroden für einen sehr niedrigen und wiederholbaren ESR; ein hochreines Low-K-Dielektrikum für ein hohes Durchschlagfeld, hohes IR und geringe Verluste bei Frequenzen über 40 GHz; und eine sehr genaue Maßkontrolle für eine gleichmäßige Induktivität von Einheit zu Einheit.“
Kondensatoren der Accu-P-Serie für den Automobilbereich sind derzeit in drei Standardgehäusegrößen (0402, 0603 und 0805), sechs Nennspannungen (10 V, 16 V, 25 V, 50 V, 100 V und 200 V) und zwei dielektrischen Temperaturkoeffizienten (0±30 ppm/°C und 0±60 ppm/°C) mit Kapazitätswerten von 0.05 pF bis 68 pF und kapazitiven Toleranzen von ±0.01 pF bis ±5 % erhältlich. Die robust konstruierte Serie ist für den Einsatz bei Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt und bietet außerdem vier Anschlusszusammensetzungen, darunter RoHS-konforme und bleifreie kompatible Optionen sowie nickel-/lotbeschichtete Anschlüsse, die eine hervorragende Lötbarkeit und Auslaugbeständigkeit bieten.
Die Kondensatoren der Automotive Grade Accu-P-Serie sind für das Löten auf flexiblen oder Aluminiumoxid-Leiterplatten konzipiert und halten den Zeit- und Temperaturprofilen stand, die sowohl bei Wellen- als auch bei Reflow-Lötverfahren verwendet werden. Die Komponenten werden auf 7- oder 13-Zoll-Rollen geliefert und sollten mit Pinzetten mit Kunststoffspitze, Vakuumaufnehmern oder anderen Pick-and-Place-Maschinen gehandhabt werden. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 10 Wochen.
Weitere Informationen zu AVXs neuen Automotive Grade Accu-P Series SMD-Dünnschicht-Chipkondensatoren für Signal- und Stromversorgungsanwendungen im Automobilbereich erhalten Sie, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken, um auf das Produktdatenblatt, den Katalog, Teilenummerninformationen und Designtools zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.