AVX erreicht Superkondensator-CV-Werte mit erweiterter Hochtemperatur-Max-Cap-Kondensatorserie

FOUNTAIN INN, SC (31. Mai 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie axial bedrahteter, hermetisch versiegelter Tantalkondensatoren mit nassem Elektrolyten auf den Markt gebracht, die CV-Werte für Superkondensatoren in Hochtemperaturumgebungen bis zu 125 °C erreichen. Durch die Verwendung von Tantalpulvern mit hohem CV-Wert und einem bewährten Nass-Tantal-Design bieten die Kondensatoren der TWD High Temp Max Cap (HTMC)-Serie eine außergewöhnliche elektrische und mechanische Stabilität und erreichen eine verlängerte Betriebslebensdauer von bis zu 10,000 Stunden bei 85 °C Nennspannung. In Kombination mit extrem hohen Kapazitätswerten von 25 mF bis 50 mF und einem weiten Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C sind die Kondensatoren der neuen TWD HTMC-Serie aufgrund ihrer längeren Lebensdauer ideal für den Einsatz in Gleichstrom-Halte- und Niederfrequenz-Impulsschaltungen in der Avionik, Verteidigung, speziellen Industrie- und anderen hochzuverlässigen Anwendungen geeignet, die eine hohe Kapazität bei höheren Temperaturen und eine längere Lebensdauer erfordern, als die EDLC-Superkondensator-Technologien (Electric Double-Layer Capacitor) derzeit liefern können.

„Die Tantalpulver mit hohem CV, die wir zur Entwicklung unserer neuen TWD HTMC-Serie verwendet haben, ermöglichen es uns, extrem hohe Kapazitätswerte zu erreichen, die weit innerhalb des Superkondensatorbereichs liegen, und die hermetische Verpackung bietet eine hohe mechanische Stabilität, die ihren Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit hohen Temperaturen, hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer ermöglicht“, sagte Chris Reynolds, technischer Marketingmanager bei AVX.

Die Kondensatoren der TWD HTMC-Serie sind in T4-Gehäusen mit axialen Anschlussdrähten verpackt und derzeit für 50 mF, 6.3 V und 25 mF, 10 V, -55 °C bis +125 °C und 10,000 Stunden bei 85 °C und Nennspannung erhältlich. Darüber hinaus wird eine dritte Ausführung mit 150 mF, 2.5 V, -55 °C bis +125 °C und 2,000 Stunden bei 85 °C und Nennspannung entwickelt. Die Kondensatoren der TWD HTMC-Serie sind mit einer Kapazitätstoleranz von ±10 % und ±20 % erhältlich, mit und ohne Isolierhülse und mit Sn/Pb-(60/40)-beschichteten oder rein mattverzinnten Anschlüssen. Die Serie ist außerdem bleifrei reflow-kompatibel und RoHS-konform und eignet sich für automatische Montage und Löten. Die Lieferzeit für die Serie beträgt 14 Wochen.

Weitere Informationen zu den neuen Kondensatoren der TWD High Temp Max Cap (HTMC)-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt und den Katalog, relevante technische Dokumente, Informationen zu Militär- und Luftfahrtspezifikationen und Verpackungen sowie Modellierungssoftware zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen, einschließlich Designmöglichkeiten, die über die im Produktdatenblatt enthaltenen hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.