AVX erweitert seine bewährten Varistoren der TransFeed™- und TransFeed-Automobilserien mit Doppelfunktion um 26-VDC-Komponenten

FOUNTAIN INN, SC (22. September 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat seinen bewährten Varistoren der Serien TransFeed™ und TransFeed Automotive mit Doppelfunktion neue 26-VDC-Komponenten hinzugefügt und damit die hervorragenden EMI/RFI-Filter- und bidirektionalen ESD-Schutzfunktionen der Serie auf ein noch breiteres Anwendungsspektrum ausgeweitet, darunter: Autos, Stromversorgungen, Computer, medizinische Instrumente, Smartphones, Multimedia-Zusatzkarten, Barcode-Lesegeräte, Remote-Terminals, Transceiver und Testgeräte.

Die Mehrschichtvaristoren (MLVs) der Serien TransFeed und Transfeed Automotive sind Geräte zur Unterdrückung transienter Spannungen (TVS), die die vorteilhaftesten elektrischen Eigenschaften der robusten TransGuard®-TVS-Geräte von AVX mit denen seiner bewährten Durchführungskondensatoren in einer einzigartigen 0805-Einzelchiplösung kombinieren, die auf transiente Ereignisse schneller reagiert als jedes andere derzeit auf dem Markt erhältliche TVS-Gerät (<0.2 ns), modernsten Überspannungsschutz und EMI-Dämpfung über einen viel größeren Frequenzbereich als vergleichbare Geräte bietet und im ausgeschalteten Zustand eine erhebliche EMI-Dämpfung liefert.
 
„Die Varistoren der Serien TransFeed und TransFeed Automotive für allgemeine Zwecke bieten beide hervorragenden bidirektionalen ESD-Schutz in Verbindung mit niedriger Parallelinduktivität, ausgezeichneten Entkopplungsfähigkeiten für Umgebungen mit hohem di/dt-Wert und erheblicher Rauschreduzierung in digitalen Schaltkreisen, was sie zur idealen Wahl für Systemdesigner mit Bedenken hinsichtlich transienter Spannung und Breitband-EMI/RFI macht“, sagte Jiri Machanicek, Produktmanager bei AVX. „Beide Serien erweisen sich als besonders nützlich in Fingerabdruck-ID- und Magnetfeldschaltkreisen, Mikrocontroller- und Schnittstellen-E/A-Leitungen sowie Leistungsregelungs- und Leitungskonditionierungsanwendungen, und die Automotive-Serie eignet sich auch gut für den Einsatz in Drive-by-Wire-Anwendungen, Dimmspiegelschaltkreisen und LCD-Armaturenbretttreibern.“

Die MLVs der Serien TransFeed und TransFeed Automotive verwenden ein ZnO-Varistormaterial in Verbindung mit dem Elektrodenmuster eines Durchführungskondensators, um den Verpackungsvorteil der Durchführung und die Materialvorteile des ZnO-Dielektrikums zu maximieren. Diese Kombination führt zu mehreren elektrischen und physikalischen Vorteilen gegenüber Standard-ZnO-MLVs, darunter: reduzierte Parallelinduktivität, erhöhte Serieninduktivität, schnellere Einschaltzeit (<250 ps), Breitband-EMI-Dämpfung, Mehrfachschlagfähigkeit und geringe Größe (im Vergleich zu diskreten MLV- und EMI-Filterschemata). Die gemessenen Reaktionszeiten für die beiden Serien liegen zwischen 200 und 250 ps, ​​was weniger als die Hälfte der schnellsten derzeit verfügbaren bipolaren TVS-Lösungen ist, und beide weisen außerdem eine ausgezeichnete Dämpfung bei hoher Eigenresonanzfrequenz mit einer viel flacheren Abfallcharakteristik als vergleichbare Geräte auf, was zu einer EMI-Filterung über ein viel breiteres Frequenzspektrum führt.
 
Die Varistoren der Serien TransFeed und TransFeed Automotive sind für Betriebstemperaturen von -55ºC bis +125ºC ausgelegt und sind derzeit für eine Betriebsspannung von 5.6 VDC bis 26 VDC, eine Klemmspannung von 18 V bis 60 V, Energie von 0.05 J bis 0.3 J, Stromstärke von 20 A bis 120 A, Durchgangsstrom von 500 mA bis 1 A und einen Gleichstromwiderstand von 0.15 Ω bis 0.25 Ω ausgelegt. Beide Serien sind in 0805-Gehäusen mit Ni-Barriere/100 % Sn-Anschlüssen erhältlich, weisen eine ausgezeichnete Lötbarkeit auf und werden auf Band und Rolle in Mengen von 1,000 bis 10,000 Stück geliefert. Die TransFeed Automotive-Serie ist nach AEC-Q200 qualifiziert und sowohl die MLVs der Allzweck- als auch der Automotive-Serie sind RoHS-konform. Die Lieferzeit für die Serie beträgt 14 Wochen.

Weitere Informationen zu den universellen MLVs der TransFeed-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutertWeitere Informationen zu den MLVs der TransFeed Automotive-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutertFür alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.