FOUNTAIN INN, SC (25. Juli 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat seinen flachen Einzelkontakten der Serie 70-9159 für koplanare Leiterplattensteckanwendungen mit hohem Strombedarf einen Verriegelungsstecker hinzugefügt. Diese bieten das branchenweit kleinste Profil und können volle 5 A unterstützen. Der neue Verriegelungssteckerkontakt der Serie 70-9159 ist die neueste Ergänzung des revolutionären, robusten und kostengünstigen Portfolios von AVX an isolatorlosen Einzelkontaktlösungen STRIPT™ und verfügt über einen positiven Verriegelungsmechanismus, der teure Wärmeleitkleber, unzuverlässiges Handlöten und große, lichtblockierende Steckverbinder in kostengünstiger linearer LED-Beleuchtung sowie einer Vielzahl anderer kommerzieller und industrieller koplanarer und erweiterter Kartenanwendungen effektiv ersetzt.
Basierend auf AVXs markterprobtem vergoldeten Berylliumkupfer-Federkontaktsystem (BeCu) der Serie 9159 bieten die neuen SMT-Verriegelungssteckerkontakte eine zuverlässige aktive Gold-zu-Gold-Kontaktschnittstelle; sie können einen Millimeter Toleranz in x- und y-Richtung ausgleichen, wodurch die seitliche PCB-Ausrichtung und die Passungstoleranzen für Board-zu-Board-Anwendungen maximiert werden; und sie liefern genügend Kraft, um PCBs sowohl während des Versands als auch bei der Handhabung und in Anwendungen mit hohen Stapeltoleranzen sicher zu befestigen. Die Verriegelungssteckerkontakte sind mit vorhandenen Buchsen der Serie 70-9159 kompatibel und nicht nur vollständig austauschbar mit den nicht verriegelnden Steckerkontakten der Serie, sondern werden auch zum gleichen Preis verkauft. Der neue Verriegelungsstecker verfügt außerdem über das gleiche minimale Höhenprofil von 1.2 mm wie der Rest der Serie, wodurch Schatteneffekte in LED-Beleuchtungsanwendungen verhindert werden, und kann individuell platziert und angeordnet werden, um jede Pinzahl und jede Nennspannung mit einer vollen Nennstromstärke von 5 A zu unterstützen.
„Bei den meisten Leiterplattenverbindungsanwendungen werden teure Wärmeleitkleber, unzuverlässige Handlötverfahren oder große, lichtblockierende Steckverbinder verwendet, um die Leiterplatten an Ort und Stelle zu halten. Unsere isolatorlosen Kontakte der Serie 1.2-70, die sich seit Jahren in linearen LED-Beleuchtungskörpern als kostengünstig und robust erwiesen haben, ragen nur 9159 mm über die Platine hinaus und machen diese teureren oder weniger zuverlässigen und wiederholbaren Verbindungen überflüssig. Gleichzeitig werden Funktionalität, Montage und wirtschaftlicher ROI optimiert“, sagte Tom Anderson, Produktmanager für Steckverbinder bei AVX. „Durch das Hinzufügen einer kleinen Verriegelung zu unserem ursprünglichen Steckerkontakt konnten wir unseren Kunden die bewährte Leistung der Serie mit einem Mehrwert ohne zusätzliche Kosten anbieten und gleichzeitig die vollständige Abwärtskompatibilität mit vorhandenen Designs beibehalten. Einzelne Kontakte der Serie 70-9159 können auch sowohl Platine-zu-Platine- als auch Kabel-zu-Platine-Anwendungen unterstützen, was ihr bereits attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis weiter verbessert.“
Die einzelnen zweiteiligen Kontakte der Serie 70-9159 sind für 300 V (basierend auf dem Platzierungsabstand), 5 A Strom, fünf Zyklen Haltbarkeit und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C ausgelegt. Die Serie ist RoHS-konform und auf Band und Rolle für die automatische SMT-Bestückung verpackt. Außerdem ist sie UL-zugelassen, basierend auf einem Mindestabstand von 3.2 mm zwischen den Pads oder einem Kontaktmittenabstand von 5.6 mm (UL E90723), mit Ausnahme des neuen Verriegelungssteckerkontakts, der sich noch mitten im UL-Zulassungsprozess befindet.
Weitere Informationen zu den kostengünstigen, flachen Einzelkontakten der Serie 70-9159 von AVX, einschließlich des neuen Verriegelungssteckerkontakts, finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt, den Katalog, die Teilenummerinformationen und das 3D-Modell zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.