FOUNTAIN INN, SC (10. Oktober 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen und der einzige autorisierte Lieferant von Kyocera Electronic Devices für Amerika und Europa, kündigt die µSIM-Speicherkarten-Steckverbinder der Serie 5236 von Kyocera Connector Products an. Die Steckverbinder der Serie 33 sind sowohl in Einzel- als auch in Doppelkartenversionen erhältlich, haben beide ein gemeinsames PCB-Layout und verfügen über 16 % mehr Signalpins als vergleichbare Steckverbinder – acht für die Einzel- und 5236 für die Doppel-Version. Sie verfügen über einen Führungsmechanismus, der falsches Einstecken und ungewolltes Auswerfen der Karte verhindert und den sicheren Betrieb von µSIM-Karten in mobilen elektronischen Geräten wie Smartphones und Tablet-PCs ermöglicht. Die Serie ist kompakt und flach, mit einem minimalen Abstand von 0.7 mm, und verfügt außerdem über einen normalerweise geschlossenen internen Kartenschalter, der das Vorhandensein einer eingelegten Karte erkennt, um den Gesamtstromverbrauch zu senken, sowie über einen benutzerfreundlichen Push-Push-Federauswurfmechanismus mit einer garantierten Kartenauswurfdistanz von 3.8 mm für eine verbesserte Handhabung.
„Unsere µSIM-Speicherkartensteckverbinder der Serie 5236 wurden entwickelt, um Ingenieuren mobiler Elektronik eine effektive Lösung für die zuverlässige Umsetzung der immer umfangreicheren Funktionalität zu bieten, die die Verbraucher verlangen. Sie verfügen über mehrere Mehrwertfunktionen, darunter: deutlich mehr Signalstifte als vergleichbare Steckverbinder, eine Gehäuseführung zum Schutz vor der Erkennung falscher Karten und ein Push-Push-Federauswurfsystem mit mechanischer und akustischer Rückmeldung“, sagte Nick Bogovich, Produktmarketing- und Systemmanager für Kyocera Connector Products bei AVX.
Die µSIM-Kartensteckverbinder der Serie 5 sind für 0.5 V/40 A pro Kontakt und Betriebstemperaturen von -85 °C bis +5236 °C ausgelegt, RoHS-konform, halogenfrei und für 3,000 Steckzyklen garantiert. Die Einzelkartenversion misst 16.2 mm x 14.4 mm x 1.30 mm (L x B x H) und die Doppelkartenversion misst 17.22 mm x 16.28 mm x 2.75 mm.
Weitere Informationen zu den µSIM-Karten-Steckverbindern der Serie 5236 von Kyocera Connector Products finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert. Dort können Sie auf das Produktdatenblatt, den Kyocera Connectors Guide, Informationen zu Teilenummern und Kurzinformationen zugreifen sowie ein Muster anfordern. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.