AVX kündigt STRIPT™-Steckverbinder an

FOUNTAIN INN, SC (18. Juli 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat seine revolutionäre Einzelkontakttechnologie umbenannt. Anfang 2011 als Naked Connector-Technologie auf den Markt gebracht, wird AVXs breites Angebot an robusten, isolatorlosen Einzelkontakten jetzt als STRIPT™-Steckverbinder verkauft.

STRIPT-Steckverbinder sind UL-zertifizierte Einzelkontakte, die dieselbe Leistung wie komplette Steckverbinderlösungen bieten, jedoch ohne den zusätzlichen Platzbedarf und die Montagekosten eines Kunststoffisolators. Damit schließen sie effektiv die Lücke zwischen Handlöten und ein- und zweiteiligen Steckverbinderlösungen. STRIPT-Steckverbinder basieren auf einzigartigen Board-to-Board- (BTB) und Wire-to-Board- (WTB) Einzelkontaktdesigns, die von AVX entwickelt wurden, und werden aus hochwertigen Basiskontaktmaterialien hergestellt. Damit ermöglichen sie es Ingenieuren, strenge Kosten-, Leistungs- und Robustheitsspezifikationen in einer Vielzahl von anspruchsvollen kommerziellen, industriellen, medizinischen, Transport- und Festkörperbeleuchtungsanwendungen zu erfüllen.

„Wir haben die STRIPT-Einzelkontakttechnologie als Reaktion auf Kundenanfragen nach kostengünstigen Board-to-Board- und Wire-to-Board-Lösungen entwickelt, die Designs vereinfachen und Platz auf der Platine sparen, während gleichzeitig die Robustheit, Zuverlässigkeit und Reparaturfähigkeit bestehender Steckverbinderlösungen erhalten bleiben“, sagte Tom Anderson, Steckverbinder-Produktmanager bei AVX. „Steckverbinder müssen nicht einmal in rauen Umgebungen in einem Kunststoffgehäuse eingeschlossen sein. Wie durch die vollständige UL-Zulassung der Serie unterstützt, unterscheiden sich freiliegende Kontakte in Bezug auf Robustheit nicht von freiliegenden Lötpads auf einer Leiterplatte; und diese Tatsache – kombiniert mit den sofortigen Kosteneinsparungen, der gleichwertigen oder verbesserten Leistung und den Einsparungen bei Platine und/oder Höhe, die diese Kontakte bieten – hat bei den Kunden große Begeisterung hervorgerufen.“

Obwohl in den Jahren seit der Markteinführung dieser ursprünglichen Technologie Konkurrenzprodukte auf den Markt gekommen sind, sind die STRIPT-Steckverbinder von AVX klarer Marktführer. Sie sind in vier verschiedenen Kontakttechnologien erhältlich (gasdichte und vergusskompatible WTB-Schneidklemmkontakte, horizontale und vertikale Poke-Home-Kontakte, vergoldete BTB-Kompressionskontakte mit ultraflachem Profil und Pogo-Pin-BTB-Kontakte mit einer Lebensdauer von 10,000 Zyklen) und bieten darüber hinaus die größte Auswahl an AWG, Pinzahlen, Höhen, Nennströmen und Konfigurationen (horizontal, vertikal, oben, invers, stapelbar und koplanar).

STRIPT-Steckverbinder wurden mit mehreren Branchenpreisen ausgezeichnet – unter anderem in der Liste der 2014 besten Komponenten von Electronic Design in den Jahren 2013 und 101 sowie bei der Auszeichnung „Electronic Products Product of the Year Award 2013“ – und eignen sich ideal für den Einsatz in Anwendungen wie: kommerzielle Gebäudesteuerungen wie Brand- und Sicherheitssysteme; Smart Grid-Zähler, Leistungsschalter und Schalttafeln; tragbare kommerzielle und industrielle Handheld-Terminals, Scanner und Messgeräte; Maschinensteuerungen wie Motoren, Antriebe, Sensoren, Magnetspulen, Pumpen und Lüfter; industrielle elektronische Module und Steuerungen; Konsolen-, Polizei- und Notbeleuchtung; SSL-Glühbirnen, -Leuchten, -Straßenlaternen und -Beschilderungen; und medizinische Geräte wie Patientenüberwachungs- und Medikamentenabgabegeräte.

Weitere Informationen zu den STRIPT-Anschlüssen von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutertFür alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.