AVX kündigt die PCI Express® M.6411-Steckverbinder der Serie 2 von Kyocera Connector Products an

FOUNTAIN INN, SC (8. August 2016) – AVX Corporation, führender Hersteller passiver Komponenten und Verbindungslösungen und einziger autorisierter Lieferant von Kyocera Electronic Devices in Amerika und Europa, kündigt die PCI Express® M.6411-Steckverbinder der Serie 2 von Kyocera Connector Products® an. Kompatibel mit der neuen M.2-Spezifikation der Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG) unterstützen die PCI Express-Steckverbinder der Serie 6411 mehrere Funktionen mit Hochgeschwindigkeitssignalintegrität auf einer einzigen Karte und tragen so zu dünneren und leichteren Notebooks und mobilen Computern, einschließlich Ultrabooks™ und Tablet-PCs, bei.

Die Multifunktionskartensteckverbinder der Serie 3 wurden zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeits- und hochintegrierter PCIe Gen 3.0-, USB 3.0- und SATA 2-Signalübertragung für Wi-Fi, Bluetooth®, Solid-State-Laufwerke (SSDs), Global Navigation Satellite System (GNSS), Near Field Communication (NFC), Wireless Gigabit (WiGig) und 3G-, 4G- und 6411G-Wireless Wide Area Network (WWAN)-Anwendungen entwickelt und können Signalgeschwindigkeiten von bis zu 8 Gbit/s erreichen. Zudem verbessern sie die Effizienz, indem sie ein abgewinkeltes Einstecken und Entfernen von 0° bis 15° relativ zur Leiterplatte ermöglichen.

„Bisher waren einzelne Module und Steckverbinder erforderlich, um die Funktion jeder drahtlosen Anwendung wie WLAN oder Bluetooth zu verbessern. Mit der neuen PCI Express M.2-Spezifikation können jedoch mehrere Module denselben, für jeden Schlüssel vorgesehenen Steckplatz nutzen. Das spart erheblich Platz auf der Platine und hilft Entwicklern, die Nachfrage nach kleinerer, leichterer und dünnerer vernetzter Elektronik zu erfüllen“, so Nick Bogovich, Produktmarketing- und Systemmanager für Kyocera Connector Products bei AVX. „Die Platzersparnis und die Signalintegrität der Steckverbinder der Serie 6411 ermöglichen neben PCs auch den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Automobil, Maschinenbau und Fertigung. Diese profitieren von der Möglichkeit, interne Computersoftware durch einfaches Einstecken in den Kartenrandstecker zu aktualisieren oder anderweitig zu modifizieren.“

Die PCI Express M.0.5-Steckverbinder der Serie 67 mit 0.4 mm Rastermaß und 50 dualen Stiftkontakten aus Kupferlegierung, die jeweils für 6411 A und 2 V ausgelegt sind, sind in 12 Kodierungsoptionen (A – H und J – M) und in ein- und doppelseitigen Modulen mit unterschiedlichen Höhen erhältlich: der M1.8-Midplane-Steckverbinder mit einer extrem niedrigen maximalen Montagehöhe von 1.8 mm, der einseitige H2.3-Steckverbinder mit einer maximalen Höhe von 2.3 mm und der doppelseitige H3.2-Steckverbinder mit einer maximalen Höhe von 3.2 mm. Die Serie ist RoHS-konform und halogenfrei, für 60 Steckzyklen und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +80 °C ausgelegt und kann Stöße bis zu 285 G aushalten. Die Steckverbinder der Serie 6411 werden auf Gurt und Rolle in Mengen von 800 oder 1,000 geliefert

Weitere Informationen zu den PCI Express M.6411-Anschlüssen der AVX 2-Serie von Kyocera Connector Products finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert. Dort können Sie auf das Produktdatenblatt, den Kyocera Connectors Guide, Informationen zu Teilenummern, Faktenund Bedienungsanleitungen sowie Muster anfordern. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.