FOUNTAIN INN, SC (12. Dezember 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat seine professionellen Chipkondensatoren aus leitfähigem Polymer der TCR-Serie erweitert und aufgerüstet. Sie bieten neue Gehäusegrößen, Kapazitätswerte und Nennspannungen, eine höhere maximale Betriebstemperatur, verbesserte Leistungsfähigkeit in feuchten Umgebungen, mechanische Stoß- und Vibrationszulassung gemäß MIL-STD-202 sowie verbesserte Zuverlässigkeit. Basierend auf der robusten leitfähigen Polymerelektrodentechnologie von AVX – deren Materialien, Konstruktion und Verarbeitung für höchste Stabilität optimiert wurden – bieten die Kondensatoren der TCR-Serie eine zuverlässige, langlebige Leistung in DC/DC-Wandleranwendungen in den Bereichen Telekommunikation, Industrie und Avionik und weisen unter empfohlenen Einsatzbedingungen ein geringeres Ausfallverhalten auf als herkömmliche SMD-Elektrolytkondensatoren.
„Unsere neuen und verbesserten leitfähigen Polymer-Chipkondensatoren der TCR-Serie bieten Konstrukteuren eine noch bessere und breitere Palette robuster Geräte, die speziell für den Langzeiteinsatz in Anwendungen mit rauen Umgebungen entwickelt wurden, die einen niedrigen ESR und eine hohe Zuverlässigkeit erfordern“, sagte Mitch Weaver, ein Mitglied des technischen Personals bei AVX.
Die professionellen leitfähigen Polymerkondensatoren der TCR-Serie sind jetzt in drei Gehäusegrößen erhältlich, EIA Metrics 3528-21, 7343-31 und 7343-20, wobei ein weiteres Gehäuse (3528-12) derzeit in Entwicklung ist. Sie verfügen über erweiterte Spannungswerte von 4 V bis 50 V, mit Nennspannungen bis zu 105 °C und Kapazitätswerten bis zu 220 µF. Die maximale Betriebstemperatur für die Serie wurde um 20 Grad erhöht, wodurch der zulässige Bereich von -55 °C bis +125 °C erweitert wurde, und die Feuchtigkeitswerte wurden von 85 °C/85 % RH bei Nennspannung für 120 Stunden auf 500 oder 1,000 Stunden verbessert. Der Standard-DCL für die Serie beträgt 0.1 CV, obwohl für ausgewählte Codes jetzt auch Werte bis hinunter zu 0.05 CV verfügbar sind, und die ESR-Werte reichen von 40 mΩ bis 70 mΩ.
Die Kondensatoren der TCR-Serie unterliegen dem patentierten Q-Prozess von AVX, der die Kontrolle von Einzelteilen mit statistischem Screening und Verbesserungen der Prozesskontrolle kombiniert, um sicherzustellen, dass alle Komponenten entfernt werden, bei denen es durch die Verarbeitung durch den Kunden zu Parameterverschiebungen kommen kann oder die während der Betriebslebensdauer Instabilitäten aufweisen. Darüber hinaus verfügen sie über eine verbesserte Basiszuverlässigkeit von 0.5 % pro 1,000 Stunden bei 85 °C und Nennspannung mit 0.1 Ω/V Serienimpedanz.
Die Kondensatoren der TCR-Serie sind RoHS-konform und bleifrei, auf 7-Zoll- und 13-Zoll-Rollen mit Anschlüssen aus reinem Zinn oder Zinn-Blei erhältlich und die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 10 Wochen.
Weitere Informationen zu den professionellen Polymer-Chip-Kondensatoren der TCR-Serie von AVX finden Sie hier: Kontakt aufnehmen.