FOUNTAIN INN, SC (7. November 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Anbieter von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat seine J-CAP™-Serie leitfähiger Polymerkondensatoren mit leitfähigen Polymerelektroden, die bereits die höchste Energie pro Volumen (Joule/cm³) aller auf dem Markt erhältlichen SMT-Kondensatoren lieferten, um eine neue Gehäusegröße und mehrere verbesserte Energiewerte erweitert. Die Kondensatoren der J-CAP-Serie sind jetzt in einem großen 7361-15-Gehäuse mit einer niedrigen Bauhöhe von 1.5 mm erhältlich und können bis zu branchenführende 38.8 mJ in flachen SMD-Designs liefern. Sie verfügen jeweils über eine leitfähige Polymerelektrode, die unter empfohlenen Einsatzbedingungen einen harmlosen Ausfallmodus aufweist, und Unterlaschenanschlüsse, die sowohl einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad in kleinen, flachen Gehäusegrößen als auch eine enge Positionierung für effiziente PCB-Layouts mit hoher Dichte ermöglichen. Diese Eigenschaften, kombiniert mit der hohen Energie, dem niedrigen ESR (50–300 mΩ bei 100 kHz) und der niedrigen DCL (0.1 CV), ermöglichen es den J-CAP-Kondensatoren, kompakte und kostengünstige Hochenergielösungen bereitzustellen, die ideal für Notstromanwendungen in anspruchsvollen Solid-State-Laufwerken (SSDs) sind – einschließlich Multilevel Cells (MLCs), Single-Level Cells (SLCs), Enterprise-Flash-Laufwerken (EFDs) und PCI-Express-Laufwerken (PCIe) – sowie in batteriebetriebenen tragbaren Geräten, Industriealarmen, intelligenten Stromzählern und anderen mobilen Geräten.
„Als Reaktion auf die Bedenken der SSD-Designer hinsichtlich des Platzbedarfs und des hohen Energiebedarfs, insbesondere bei SSDs mit kleinem Formfaktor, wurde die neue Gehäusegröße 7361-15 der J-CAP-Serie auf den Markt gebracht. Sie bietet eine flache (1.5 mm) Alternative zum Gehäuse 7361-20, das denselben maximalen Platzbedarf und die neuen Energiewerte aufweist“, sagte Allen Mayar, Produktmarketingmanager bei AVX. „Zudem beträgt der Energiewert der J-Cap-Serie jetzt bis zu 38.8 mJ, was die hervorragende volumetrische Effizienz, für die die Serie hoch geschätzt wird, weiter verbessert.“
Die leitfähigen Polymer-Festelektrolytkondensatoren der J-CAP-Serie sind jetzt in fünf Gehäusegrößen mit neuen erweiterten maximalen Energiewerten erhältlich – EIA Metric 3528-10 (AVX-Gehäuse „L“, max. 4.7 mJ), 3528-12 („T“, max. 4.7 mJ), 7343-15 („X“, max. 18.2 mJ), 7361-15 („3“, max. 19.6 mJ) und 7361-20 („4“, max. 38.8 mJ) – und bieten derzeit Kapazitätswerte von 4.7 µF bis 1,500 µF bei einer Kapazitätstoleranz von ±20 %. Die Serie ist für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +105 °C ausgelegt und 3x Reflow-kompatibel bei 260 °C. Derzeit ist sie auch mit vier Nennspannungen erhältlich: 6.3 V, 16 V, 25 V und 35 V. Die typische Leistungsreduzierung beträgt 10 % bei ≤ 16 V und 20 % bei 20 V und höheren Spannungen.
Die RoHS-konformen und bleifreien Kondensatoren der J-CAP-Serie werden mit rein verzinnten Anschlüssen geliefert und auf 7-Zoll-Rollen versandt. Die Lieferzeit für die Serie beträgt 12 Wochen.
Weitere Informationen zu den Festelektrolyt-Chipkondensatoren der J-CAP-Serie von AVX mit leitfähigen Polymerelektroden finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt und den Katalog, relevante technische Dokumente, Modellierungssoftware sowie Informationen zu Produktsicherheit, Verpackung, Teilenummern, Anwendungen und Mustern zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.