AVX erweitert sein Angebot an neuen leistungsstarken, tiefpassintegrierten Dünnschichtfiltern

Die neuen Filter der LP-Serie zeichnen sich durch geringe Einfügungsdämpfung und extrem scharfen Abfall aus und bieten eine hervorragende Hochfrequenzleistung in drahtlosen Anwendungen, darunter: Mobilkommunikationssysteme, Satellitenfernsehempfänger, GPS, Fahrzeugortungssysteme und drahtlose LANs.

FOUNTAIN INN, SC (21. März 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat neue Hochleistungs-Tiefpassfilter mit integrierter Dünnschicht (ITF) SMD für 1800, 1900, 2400, 2900, 3500 und 4000 MHz 0805 auf den Markt gebracht, die geringe Einfügungsverluste und einen extrem scharfen Abfall in drahtlosen Hochfrequenzanwendungen aufweisen, darunter: mobile Kommunikationssysteme, Mikrozellen- und Picozellen-Basisstationen, Satellitenfernsehempfänger, globale Positionierungssysteme (GPS), Fahrzeugortungssysteme und drahtlose Großraumnetze (LANs). Die neuen Filter der LP-Serie basieren auf der Dünnschicht-Mehrschichttechnologie, bieten eine hervorragende Hochfrequenzleistung und verfügen über eine ultrakleine Chipgröße von 0805 mit einer robusten Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage.

„Ingenieure von drahtlosen Systemen verlassen sich auf fortschrittliche elektronische Komponenten wie unsere Filter der 0805 LP-Serie, um die kleineren, schlankeren und funktionaleren Designs zu erreichen, die der Markt verlangt“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX. „Unser neuer Hochleistungs-Tiefpass-ITF-Filter bietet diesen Ingenieuren Spitzenleistung und Top-Qualität in einer ultrakleinen 0805-Chipgröße, die speziell für die kleineren und überfüllteren Leiterplatten entwickelt wurde, die drahtlose Elektronik der nächsten Generation ermöglichen.“

Mit Abmessungen von nur 2.03 mm x 1.55 mm x 1.02 mm (L x B x H ±0.10 mm) sind die neuen Low-Profile-Tiefpassfilter für eine Dauerleistung von 8 W und Betriebs- und Lagertemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt. Mit einer charakteristischen Impedanz von 50 Ω und mit nickel-/bleifreiem Lot (Sn100) beschichteten Anschlüssen, die mit automatischen Löttechnologien (Reflow-, Wellen-, Dampfphasen- und manuellen Lötverfahren) kompatibel sind, werden die RoHS-konformen Filter der LP-Serie zu 100 % auf elektrische Parameter sowie optische und mechanische Eigenschaften geprüft und auf Band und Rolle geliefert.

Weitere Informationen zum neuen Hochleistungs-Tiefpass-ITF-Filter der LP-Serie 0805 von AVX erhalten Sie, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken, um das Produktdatenblatt, die zugehörigen Kataloge, Teilenummerninformationen und die Modellierungssoftware aufzurufen. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.