FOUNTAIN INN, SC (4. Mai 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, ist das erste und derzeit einzige Unternehmen, das als qualifizierter Lieferant von dielektrischen Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs) mit Basismetallelektroden (BME) für den Weltraumbereich X7R für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt und in US-Militäranwendungen gemäß der Spezifikation S-311-P-838 der National Aeronautics and Space Administration (NASA) anerkannt wurde. Diese Spezifikation definiert die Anforderungen an hochzuverlässige, mehrschichtige Festwert-Chipkondensatoren mit Basismetallelektroden und Keramikdielektrikum für hochzuverlässige Weltraumanwendungen sowie die Verarbeitungsüberprüfung und Inspektionen, die für im Flug eingesetzte Baugruppen erforderlich sind. Nach mehreren Jahren umfassender Tests und einer sorgfältigen, monatelangen Überprüfung der Qualifikationsdaten ist die gesamte Palette der weltraumtauglichen BME X7R MLCCs von AVX – mit den Gehäusegrößen 0603 bis 1812, Kapazitätswerten von 2.2 nF bis 8.2 μF und Nennwerten von 16 V bis 100 V – jetzt auf der NASA-Website als zugelassene elektronische Komponenten für Anwendungen wie E/A-Filterung und Massenspeicherung in Schaltnetzteilen (SMPS) in der Weltraum- und Satellitenkommunikation und in Trägerraketen, militärischen Verteidigungs- und Waffensystemen sowie Radarsystemen aufgeführt.
Die raumtauglichen BME-MLCCs von AVX weisen höhere Kapazitätsspannungsfähigkeiten (CV) auf als die MLCCs mit Edelmetallelektroden (PME), die seit langem der Standard für die globale Luft- und Raumfahrtindustrie sind. Sie bieten die extrem zuverlässige Leistung, die die Raumfahrtindustrie verlangt, und liefern gleichzeitig höhere Kapazitätswerte in deutlich kleineren Gehäusegrößen. Dies ermöglicht eine revolutionäre Reduzierung von Platinenfläche, Gewicht und Komponentenanzahl, was sich direkt in niedrigeren Startkosten niederschlägt. Die raumtauglichen BME-X7R-MLCCs von AVX verfügen über Flexiterm®-Anschlüsse und bieten außerdem eine erheblich verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen, da sie eine größere Platinenbiegung zulassen als Standardanschlüsse, insbesondere bei großen Gehäusegrößen. Die neue, von der NASA zugelassene Serie wurde unter Anwendung von MIL-SPEC-Standards und -Methoden getestet, einschließlich einer 100-prozentigen Ultraschallprüfung gemäß der Spezifikation S-311-P-838. Sie ist in fünf Gehäusegrößen von 0603 bis 1812 erhältlich und für 16 – 100 V und 2.2 nF bis 8.2 μF mit drei Kapazitätstoleranzen (±5 %, ±10 % und ±20 %) ausgelegt.
„Nach Jahren umfassender Tests gemäß den S-311-Spezifikationen des Goddard Space Flight Center (GSFC) der NASA und einer äußerst sorgfältigen Überprüfung der Massen an Qualifikationsdaten, die seit letztem Sommer im Gange ist, ist AVX nun endlich der erste und einzige Hersteller, der BME X7R MLCCs für den Einsatz in US-Militär- und Luftfahrtanwendungen liefern darf“, sagte Michael Conway, Produktmarketingmanager bei AVX. „Die hohen CV-Fähigkeiten unserer oberflächenmontierbaren BME-Kondensatoren ermöglichen die Verwendung kleinerer Leiterplatten, die weniger wiegen und weniger Komponenten haben. Damit wird der Wunsch der Luftfahrtdesigner nach winzigen, leichten Komponenten, die in der Lage sind, betriebskritische Spitzenleistungen zu erbringen, erfüllt.“
Die weltraumtauglichen BME X7R MLCCs von AVX in den Gehäusegrößen 0603 – 1812 sind zudem die ersten Kondensatoren dieser Art, die für den Einsatz in europäischen Weltraumanwendungen zugelassen sind. Sie sind in der Qualified Parts List (QPL) der European Space Association (ESA) gemäß den Kriterien der Spezifikation 3009/041 der European Space Components Coordination (ESCC) aufgeführt.
Die Serie wird mit den üblichen Lieferzeiten ausgeliefert und jede Produktionscharge wird komplett mit einem Konformitätszertifikat (C of C), einer zerstörenden physikalischen Analyse (DPA) und einem zusammenfassenden Datenpaket geliefert.
Weitere Informationen zu den von der NASA zugelassenen weltraumtauglichen BME X7R MLCCs von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt, den Katalog der Keramikkondensatorprodukte der Europäischen Weltraumorganisation und des CECC sowie Informationen zu Teilenummern zuzugreifen. Weitere Informationen zur Spezifikation S-311-P-838 der NASA finden Sie unter https://nepp.nasa.govFür alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.