FOUNTAIN INN, SC (8. Dezember 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat die neuen hochzuverlässigen Polymer-Festelektrolyt-Multianoden-Chipkondensatoren der TCS-Serie COTS Plus herausgebracht. Die Kondensatoren der TCS-Serie wurden für anspruchsvolle, langlebige DC/DC-Wandleranwendungen in der Telekommunikation, Industrie und Avionik entwickelt und zeichnen sich durch ein robustes Design aus, das aus parallelen Kondensatorsegmenten mit leitfähigen Polymerelektroden in einem einzigen Gehäuse besteht. Durch die Kombination aus robuster Konstruktion mit optimiertem Anodendesign und Materialien bietet die COTS Plus TCS-Serie sehr niedrige ESR-Werte (12 mΩ), geringen Leckstrom (0.1 CV), einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad (mit Kapazitätswerten von 470 µF bis 1000 µF), Kapazitätserhaltung bei hohen Frequenzen, stabile Leistungsmerkmale und ein milderes Ausfallverhalten als herkömmliche SMD-Elektrolytkondensatoren unter empfohlenen Einsatzbedingungen. Derzeit bis zu 6.3 V erhältlich, Entwicklung bis zu 35 V Nennspannung in Arbeit.
Die nach COTS-Plus-Spezifikationen hergestellten Polymer-Festelektrolyt-Multianoden-Chipkondensatoren der TCS-Serie werden einem 100 % beschleunigten Alterungstest unterzogen, sind hinsichtlich mechanischer Stöße und Vibrationen nach MIL-STD-202 zertifiziert und mit drei Stoßspannungstestoptionen erhältlich: Standard, 10 Zyklen bei 25 °C und 10 Zyklen sowohl bei -55 °C als auch bei +85 °C. Die COTS-Plus-Kondensatoren der TCS-Serie werden außerdem dem patentierten Q-Prozess von AVX unterzogen, der die Kontrolle von Einzelteilen mit statistischem Screening und Verbesserungen der Prozesskontrolle kombiniert, um die Entfernung aller Komponenten sicherzustellen, die durch die Verarbeitung durch den Kunden parametrische Verschiebungen erfahren oder während der Betriebslebensdauer Instabilitäten aufweisen können. Sie erreichen eine verbesserte Basiszuverlässigkeit von 0.5 % pro 1,000 Stunden bei 85 °C und Nennspannung mit 0.1 Ω/V Serienimpedanz.
„Unsere neuen Kondensatoren der COTS Plus TCS-Serie verwenden eine robuste Kombination aus leitfähigen Polymerelektroden in einer Multianodenkonstruktion und eignen sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit langer Lebensdauer, die neben einer stabileren und langlebigeren Leistung auch einen extrem niedrigen ESR erfordern“, sagte Mitch Weaver, ein Mitglied des technischen Personals bei AVX. „Erste Muster der Serie wurden sehr gut angenommen und wir arbeiten aktiv an der Entwicklung, um sowohl die Spannungs- als auch die Kapazitätswerte zu erweitern.“
Die Polymer-Festelektrolyt-Multianoden-Chipkondensatoren der TCS-Serie COTS Plus sind derzeit in der Gehäusegröße „E“ (EIA Metric 7343-41), drei Nennspannungen (2.5 V, 4 V und 6.3 V) und zwei Kapazitätswerten (470 µF und 1000 µF) mit einer Toleranz von ±20 % erhältlich. Die Betriebstemperaturen der Serie reichen von -55 °C bis +125 °C, und die Teile können einer relativen Luftfeuchtigkeit (RH) von bis zu 85 % bei 85 °C und Nennspannung für 500 Stunden standhalten. Die Kondensatoren der TCS-Serie sind RoHS-konform und bleifrei kompatibel, 3x Reflow-kompatibel bei 260 °C, mit Löt- oder verzinnten Anschlüssen erhältlich und werden auf 7-Zoll- oder 13-Zoll-Rollen für die automatische SMT-Bestückung geliefert. Die aktuelle Lieferzeit für die Serie beträgt 12 Wochen.
Weitere Informationen zu den neuen COTS Plus-Polymer-Festelektrolyt-Multianoden-Chipkondensatoren der TCS-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt und den Katalog, technische Informationen und Teilenummern, relevante technische Dokumente sowie Spice-Modelle und Modellierungssoftware zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.