FOUNTAIN INN, SC (3. August 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat einen neuen 2.9 GHz 0805 Hochleistungs-Tiefpassfilter mit integrierter Dünnschicht (ITF) SMD auf den Markt gebracht, der geringe Einfügungsverluste und einen extrem scharfen Abfall in drahtlosen Hochfrequenzanwendungen (1.7 GHz – 2.9 GHz) aufweist, darunter: mobile Kommunikationssysteme, Mikrozellen- und Picozellen-Basisstationen, Satellitenfernsehempfänger, globale Positionierungssysteme (GPS), Fahrzeugortungssysteme und drahtlose Großraumnetzwerke (LANs). Der neue 2.9 GHz-Filter basiert auf Dünnschicht-Mehrschichttechnologie, bietet eine hervorragende Hochfrequenzleistung und verfügt über eine ultrakleine 0805-Chipgröße mit einer robusten Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage.
„Ingenieure von drahtloser Elektronik stehen ständig vor der Herausforderung, kleinere Endprodukte zu entwickeln, und verlassen sich auf fortschrittliche elektronische Komponenten, um Designs zu erreichen, die diese Anforderungen erfüllen“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX. „Unser neuer 2.9 GHz Hochleistungs-Tiefpass-ITF-Filter bietet Ingenieuren von drahtlosen Systemen Spitzenleistung und -qualität in einer ultrakleinen 0805-Chipgröße, die speziell für die kleineren und überfüllteren Leiterplatten entwickelt wurde, auf denen drahtlose Elektronik der nächsten Generation basiert. Muster der ersten Version wurden gut angenommen, und es gibt bereits Pläne, diese Palette an Hochleistungsfiltern auf den Bereich von 1.8 GHz bis 3.5 GHz auszuweiten.“
Mit Abmessungen von nur 2.03 mm x 1.55 mm x 1.02 mm (L x B x H ±0.10 mm) ist der neue Low-Profile-Tiefpassfilter mit 2.9 GHz für eine Dauerleistung von 4 W und Betriebs- und Lagertemperaturen von -40 °C bis +100 °C ausgelegt. Mit einer charakteristischen Impedanz von 50 Ω und mit nickel-/bleifreiem Lot (Sn100) beschichteten Anschlüssen, die mit automatischen Löttechnologien (Reflow-, Wellen-, Dampfphasen- und manuellen Lötverfahren) kompatibel sind, werden die RoHS-konformen Filter zu 100 % auf elektrische Parameter sowie optische und mechanische Eigenschaften geprüft und auf Band und Rolle geliefert.
Weitere Informationen zum neuen 2.9 GHz 0805 Hochleistungs-Tiefpass-ITF-Filter von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt, zugehörige Kataloge, Teilenummerninformationen und Modellierungssoftware zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.