AVX bringt neue vertikal steckbare Batteriesteckverbinder mit 2 mm Rastermaß für Verbraucher-, Medizin-, Industrie- und raue Umgebungsanwendungen auf den Markt

FOUNTAIN INN, SC (10. Mai 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie von flachen Batteriesteckverbindern herausgebracht, die speziell dafür entwickelt wurden, Schäden durch den Endbenutzer an den Kontakten in elektronischen Geräten mit steckbaren Modulen, die vertikal mit einer Basiseinheit verbunden werden, zu verhindern. Die neuen vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-800 mit 2 mm Abstand verfügen über extrem robuste und zuverlässige vergoldete Berylliumkupfer-Kontakte (BeCu), die über mehr als 5,000 Steckzyklen hinweg hervorragende elektrische und mechanische Leistung liefern. Darüber hinaus verfügen sie über eine einzigartige Kontaktgeometrie, die so konzipiert ist, dass sie sauber und einfach abgelenkt wird, wenn ein Modul oder ein Gegenstecker vertikal in Position geschoben wird.

Die einzigartige Kontaktgeometrie der Serie 9155-800 ermöglicht eine vollständige vertikale Verbindung in steckbaren Modulanwendungen, die Kontaktspitze verfügt über eine Anti-Snag-Funktion zum Schutz der Kontakte bei Ablenkung und Kunststoff-Positionierungsvorsprünge und SMT-Ankerlaschen maximieren die mechanische Stabilität des Steckverbinders unter rauen Bedingungen. Diese Funktionen, kombiniert mit der überlegenen Leistung der BeCu-Kontakte, eliminieren effektiv das Risiko, dass Endbenutzer die Kontakte in einer Vielzahl von Verbraucher-, Medizin-, Industrie- und rauen Umgebungsanwendungen versehentlich beschädigen, darunter: Handheld- und tragbare Geräte, die angedockt oder in einer Halterung befestigt werden müssen, Patientenüberwachungsgeräte, tragbare medizinische Elektronik, Internet-Geräte mit Batterie-Backups und Industriegeräte, die steckbare oder programmierbare Module verwenden.

„Bei herkömmlichen Batteriesteckverbindern mit rechtwinkligen Kontaktgeometrien müssen steckbare Module in einem Winkel eingesetzt und dann nach unten in Position gedreht werden“, sagte Tom Anderson, Produktmanager für Steckverbinder bei AVX. „Obwohl dieser zusätzliche Schritt, der zum erfolgreichen Verbinden dieser Steckverbinder erforderlich ist, scheinbar unbedeutend ist, erhöht er das Risiko eines Fehlsteckens um die Hälfte. Da freiliegende Kontakte beim Laden von Batterien und anderen ähnlichen Anwendungen durch Fehlstecken beschädigt werden können, haben wir unsere neuen Batteriesteckverbinder der Serie 9155-800 so konzipiert, dass sie ohne zusätzliche Ausrichtung vertikal verbunden werden können und sowohl kompakt als auch elektrisch flexibel genug sind, um eine breite Palette elektronischer Geräte mit verbesserten Steckverbinderlösungen zu versorgen.“

Die vertikalen Batteriesteckverbinder der Serie 9155-800 sind mit Signal- und Stromkreisen kompatibel, haben einen Abstand von 2 mm und sind mit zwei bis sechs Positionen erhältlich. Sie sind für 125 VAC, 1.5 A oder 2 A ausgelegt, je nach Anzahl der Positionen (fünf und sechs bzw. zwei bis vier), und haben Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C. Die RoHS-konforme Serie verfügt über schwarze, glasfaserverstärkte Nylon-46-Isolatoren (UL94V0) und BeCu-Kontakte mit einer Gold-über-Nickel-Beschichtung von entweder 0.4 µm oder 0.8 µm und reinen Zinnenden. Die Teile werden in Mengen von 1,000 Stück auf Rollen mit 330 mm Durchmesser geliefert, und die Lieferzeit für die Serie beträgt neun Wochen.

Weitere Informationen zu den neuen vertikal steckbaren Batterie-Steckverbindern der Serie 9155-800 von AVX mit 2 mm Rastermaß finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert. Weitere Informationen zu diesen oder anderen AVX-Steckverbinderprodukten erhalten Sie vom AVX Connector Product Manager, Tom Anderson, unter [E-Mail geschützt] oder 864-228-3421. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.