AVX bringt neuen 750-MHz-Hochleistungs-Tiefpass-Integrations-Dünnschichtfilter im Ultraminiatur-0805-Gehäuse auf den Markt

FOUNTAIN INN, SC (6. Oktober 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat einen neuen 750 MHz 0805 Hochleistungs-Tiefpassfilter mit integrierter Dünnschicht (ITF) SMD auf den Markt gebracht, der geringe Einfügungsverluste und einen extrem scharfen Abfall in drahtlosen Hochfrequenzanwendungen zwischen 746 MHz und 756 MHz aufweist, darunter: mobile Kommunikationssysteme, Mikrozellen- und Picozellen-Basisstationen, Satellitenfernsehempfänger, globale Positionierungssysteme (GPS), Fahrzeugortungssysteme und drahtlose Großraumnetze (LANs). Basierend auf der Dünnschicht-Mehrschichttechnologie bietet der neue 750 MHz Filter der LP-Serie eine hervorragende Hochfrequenzleistung und verfügt über eine ultrakleine 0805-Chipgröße mit einer robusten Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage.

„Ingenieure von drahtlosen Systemen verlassen sich auf fortschrittliche elektronische Komponenten wie unsere Filter der 0805 LP-Serie, um die kleineren, schlankeren und funktionaleren Designs zu erreichen, die der Markt verlangt“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX. „Unser neuer 750-MHz-Hochleistungs-Tiefpass-ITF-Filter bietet diesen Ingenieuren Spitzenleistung und Top-Qualität in einer ultrakleinen 0805-Chipgröße, die speziell für die kleineren und überfüllteren Leiterplatten entwickelt wurde, die drahtlose Elektronik der nächsten Generation ermöglichen.“

Mit Abmessungen von nur 2.03 mm x 1.55 mm x 1.02 mm (L x B x H ±0.10 mm) ist der neue Low-Profile-Tiefpassfilter mit 750 MHz für eine Dauerleistung von 4 W und Betriebs- und Lagertemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt. Mit einer charakteristischen Impedanz von 50 Ω und mit nickel-/bleifreiem Lot (Sn100) beschichteten Anschlüssen, die mit automatischen Löttechnologien (Reflow-, Wellen-, Dampfphasen- und manuellen Lötverfahren) kompatibel sind, werden die RoHS-konformen Filter der LP-Serie zu 100 % auf elektrische Parameter sowie optische und mechanische Eigenschaften geprüft und auf Band und Rolle geliefert.

Weitere Informationen zum neuen Hochleistungs-ITF-Tiefpassfilter der LP-Serie 750 MHz 0805 von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt, zugehörige Kataloge, Teilenummerninformationen und Modellierungssoftware zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.