FOUNTAIN INN, SC (31. Oktober 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie zylindrischer, elektrochemischer Doppelschicht-Superkondensatoren auf den Markt gebracht. Die neuen Superkondensatoren der SCC-Serie sind für 2.7 V ausgelegt und bieten hohe Kapazitätswerte (1F – 3,000F), niedrigen ESR (0.16 mΩ – 200 mΩ bei 1,000 kHz), geringe Leckage (6 µA – 5,800 µA), hohe Energiedichte (1.2 bis 5.6 Wh/kg) und eine lange Lebensdauer (über 50,000 Zyklen). Sie weisen hervorragende Impulsleistungseigenschaften auf und können allein oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet werden, um bei Bedarf eine längere Backup-Zeit, eine längere Batterielebensdauer und sofortige Impulsleistung bereitzustellen. Die SCC-Serie ist in vielen verschiedenen Gehäusegrößen mit Durchmessern von 6.3 mm bis 60 mm und Gehäuselängen von 12 mm bis 165 mm sowie mit radialen, Lötstift- oder zylindrischen Anschlüssen erhältlich. Sie bringt den kleinsten 1F/2.7-V-Superkondensator der Branche auf den Markt und bietet ideale Lösungen für Überbrückungszeit, Energiegewinnung und Impulsstromversorgung für Industrie- und Verbraucheranwendungen, darunter unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), drahtlose Alarme, Fernzähler, GSM- und GSR-Übertragungen (Global Systems Mobile) sowie Kamera-Blitzsysteme, Scanner, Spielsachen und Spiele.
„Unsere neuen Superkondensatoren der SCC-Serie wurden speziell dafür entwickelt, einem breiten Spektrum von Geräteingenieuren in Industrie und Verbraucherbereich Superkondensatoren bereitzustellen, die optimale Impulsbelastbarkeitseigenschaften bieten und die Leistung der Konkurrenz deutlich übertreffen, während sie gleichzeitig preislich konkurrenzfähig bleiben“, sagte Shawn Hansen, weltweiter Geschäftsmanager für Spezialkondensatoren bei AVX.
Superkondensatoren der SCC-Serie sind für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +65 °C (oder bei einer Spannungsreduzierung auf 2.3 V pro Zelle von -40 °C bis +85 °C) ausgelegt, sind mit Hand-, Reflow- und Wellenlöten kompatibel, sofern die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, und sind sowohl bleifrei als auch RoHS-kompatibel. Alle Teile der Serie sind auf Lebensdauer, Lebensdauer bei hoher Temperatur, Temperatur- und Feuchtigkeitseigenschaften sowie Vibrationsfestigkeit getestet und qualifiziert und werden in Großpackungen geliefert. Die aktuelle Lieferzeit für die Serie beträgt vier bis acht Wochen.
Weitere Informationen zu den neuen zylindrischen, elektrochemischen Doppelschicht-Superkondensatoren der SCC-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.