FOUNTAIN INN, SC (26. Oktober 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie von Low-Profile-Tiefpassfiltern mit erstklassiger Leistung herausgebracht. Basierend auf AVXs patentierter und bewährter hochdichter Multilayer Organic (MLO®) Verbindungstechnologie verwenden die neuen MLO-Tiefpassfilter der LP-Serie eine Kombination aus Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante und geringen Verlusten, um die Herstellung mehrschichtiger, gestapelter passiver Geräte wie Induktoren und Kondensatoren mit hohem volumetrischen Wirkungsgrad, hohem Q-Faktor und außergewöhnlicher elektrischer Leistung zu ermöglichen. Die Tiefpassfilter der LP-Serie sind für die Unterstützung eines weiten Frequenzbereichs (0.4 GHz – 6.5 GHz) und mehrerer Wireless-Standards ausgelegt. Sie zeichnen sich durch ein ultraflaches Höhenprofil von 0.55 mm aus und weisen eine ausgezeichnete Isolierung, geringe Einfügungsdämpfung (≤ 1.3 dB), geringe Parasiteneffekte und eine Impedanz von 50 Ω auf. Damit eignen sie sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Wireless-Anwendungen, darunter: mobile Kommunikationsgeräte, globale Positionierungssysteme (GPS), Fahrzeugortungssysteme, Wireless LANs, Satellitenempfänger und Instrumente.
„Passive Komponenten wie unsere neuen MLO-Tiefpassfilter der LP-Serie bieten Wireless-Designingenieuren wichtige Technologien, um die anhaltende Marktnachfrage nach kleineren, leistungsfähigeren Wireless-Elektronikprodukten zu befriedigen“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX. „Mit Filtern der LP-Serie können Designer geringere Einfügungsverluste, bessere Dämpfung und bessere Wärmeableitung erreichen als mit entsprechenden LTCC-Produkten.“
Die neuen MLO-Tiefpassfilter der LP-Serie von AVX zeichnen sich durch ein oberflächenmontiertes Land-Grid-Array-Gehäuse aus, das hinsichtlich der Ausdehnung an die meisten organischen PCB-Materialien angepasst ist, und bieten außerdem eine verbesserte Zuverlässigkeit im Vergleich zu Standardbauteilen aus Silizium und Keramik, einschließlich LTCC-Bauteilen (Low-Temperature Co-Fired Ceramic), die auch zur Realisierung mehrschichtiger gestapelter passiver Bauelemente verwendet werden können.
Die RoHS-konformen und bleifreien Filter der LP-Serie sind derzeit in vier Grundflächen mit unterschiedlichen Längen (6.57 mm, 7.38 mm, 8.67 mm und 10.19 mm, ±0.10 mm) und festen Breiten und Höhen (3.97 mm bzw. 0.55 mm, ±0.10 mm) erhältlich und werden mit Goldanschlüssen geliefert, die mit automatischen Löttechnologien kompatibel sind, darunter: Reflow-, Wellen-, Dampfphasen- und manuelles Löten. Die Serie ist für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +85 °C ausgelegt, wird zu 100 % auf elektrische Parameter geprüft und kann in Waffel- oder Großverpackungen geliefert werden. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 12 Wochen.
Weitere Informationen zu den neuen MLO-Tiefpassfiltern der LP-Serie von AVX mit erstklassiger Leistung finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt, den zugehörigen Katalog und die Teilenummerninformationen zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.