FOUNTAIN INN, SC (2. November 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie von Superkondensatormodulen herausgebracht. Die neuen Superkondensatormodule der SCM-Serie bestehen aus in Reihe geschalteten zylindrischen, elektrochemischen Doppelschicht-Superkondensatoren, sind derzeit in zwei Nennspannungen (5 V und 5.4 V) erhältlich und weisen optimale Impulsbelastbarkeitseigenschaften auf, darunter: hohe Kapazitätswerte (0.47 F – 7.5 F ±20 % Toleranz), niedriger ESR (4 mΩ – 300 mΩ bei 1,000 kHz), geringer Leckstrom (2 µA – 1,000 µA), hohe Energiedichte (1 bis 5.6 Wh/kg) und lange Lebensdauer (über 50,000 Zyklen). Die Module der SCM-Reihe wurden für zuverlässige Überbrückungs-, Energiegewinnungs- und Impulsstromversorgungslösungen entwickelt und können allein oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet werden, um eine längere Überbrückungszeit, längere Batterielebensdauer und sofortige Impulsstromversorgung in Anwendungen wie unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), drahtlosen Alarmen, Fernzählern, GSM- (Global Systems Mobile) und GSR- (Galvanic Skin Response) Übertragungen, Kamera-Blitzsystemen, Scannern, Spielsachen und Spielen zu bieten.
„Unsere neuen Superkondensatormodule der SCM-Serie bieten optimale Impulsbelastbarkeitseigenschaften, die die Leistung der Konkurrenz deutlich übertreffen, und das zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis“, sagte Shawn Hansen, weltweiter Geschäftsmanager für Spezialkondensatoren bei AVX.
Superkondensatormodule der SCM-Serie sind für den Einsatz bei Betriebstemperaturen von -40 °C bis +65 °C bei 5.0 – 5.4 V symmetrisch oder bei einer Spannungsreduzierung auf 3.9 – 4.6 V pro Zelle bei -40 °C bis +85 °C symmetrisch ausgelegt. Unsymmetrische Optionen sind ebenfalls verfügbar. Die Serie ist in Kunststoff- oder Schrumpfverpackungen mit einer Länge von 14 mm bis 24 mm mit vertikalen oder horizontalen radialen Leitungen verpackt und mit Hand-, Reflow- und Wellenlöten kompatibel, sofern die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Sie ist sowohl bleifrei als auch RoHS-kompatibel. Alle Teile der SCM-Serie sind auf Lebensdauer, Lebensdauer bei hoher Temperatur, Temperatur- und Feuchtigkeitseigenschaften sowie Vibrationsfestigkeit getestet und qualifiziert und werden in Großpackungen geliefert. Die aktuelle Lieferzeit für die Serie beträgt vier bis acht Wochen, und kundenspezifische Module sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen zu den neuen Superkondensatormodulen der SCM-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.