AVX bringt Dünnschicht-Drahtbondwiderstände der WBR-Serie mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten auf den Markt

Die neuen Top-Contact-Widerstände der WBR-Serie wurden für eine ultrastabile, hochzuverlässige Leistung in einer Reihe von Anwendungen entwickelt, darunter: Hybrid-, Medizin-, Test- und Messtechnik sowie Militär/Verteidigung. Sie sind für bis zu 250 mW Gleichstromleistung ausgelegt und bieten Widerstandswerte von 1 Ω bis 4 MΩ sowie mehrere andere Anpassungsoptionen.

FOUNTAIN INN, SC (24. Mai 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat die neuen Dünnschicht-Drahtbondwiderstände der WBR-Serie herausgebracht. Die auf kleine 0202-Chipumrisse (0.02 x 0.02 Zoll) mit extrem engen Maßtoleranzen (±0.003 Zoll) zugeschnittenen Widerstände der WBR-Serie mit oberem Kontakt und isolierter Unterseite sind robust konstruiert, für bis zu 250 mW Gleichstromleistung ausgelegt und bieten ultrastabile, hochzuverlässige Leistung in flachen Gehäusen. Die Serie bietet außerdem anpassbare Widerstandswerte von 1 Ω bis 4 MΩ mit passenden Chipmarkierungen sowie Film-, Substrat-, Anschlussmaterialien, TCR-Werten und Widerstandstoleranzen. Die Widerstände der WBR-Serie wurden für den Einsatz in Anwendungen entwickelt, die eine stabile Befestigung durch Thermokompression, Epoxidharz oder Ultraschallbonden erfordern, und eignen sich ideal für den Einsatz in: Hybridschaltungen, medizinischen implantierbaren Geräten, Multichipmodulen (MCM), Test- und Messinstrumenten, hochzuverlässiger Mikroelektronik sowie Militär- und Verteidigungsanwendungen, um nur einige zu nennen. Die Serie ist nach MIL-STD-202 MTD 106, 107 und 108 sowie MIL-PRF 55342 getestet.

„Unsere neuen Drahtbondwiderstände der WBR-Serie sind in einer großen Bandbreite von Widerstandswerten und mit mehreren weiteren Material- und Leistungsanpassungsoptionen erhältlich, um ultrastabile, hochzuverlässige Lösungen bereitzustellen, die eine Vielzahl exakter Anwendungsspezifikationen in einer Reihe von Märkten erfüllen können“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX. „Die Chips sind außerdem mit eindeutigen Wertmarkierungen zur einfachen Identifizierung versehen.“

Zu den Standardausführungs- und Materialoptionen für Drahtbondwiderstände der WBR-Serie gehören: 0202-Chips mit Silizium- oder Glassubstratmaterial, Siliziumchrom- (SiCr) oder Tantalnitrid- (TaN) Film und bondbare Gold- oder Aluminiumanschlüsse. Zu den Standardleistungsoptionen gehören Widerstandswerte von 1 Ω bis 4 MΩ, vier TCR-Werte: ± 25, ±50, ±100 und ±150 ppm/°C und vier Toleranzwerte: 5 %, 1 %, 0.5 % und 0.1 %. Alle diese Standardangebote können jedoch an individuelle Anwendungsanforderungen angepasst werden.

Die Betriebstemperaturen für die Serie reichen von -55 °C bis +125 °C, die Nennspannung beträgt 125 VDC (max.) und die Teile werden in Waffelpackungen geliefert. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit acht Wochen.

Für weitere Informationen zu den Dünnschicht-Drahtbondwiderständen der WBR-Serie von AVX klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.