Die neuen Wire-to-Wire-Steckverbinder von AVX ermöglichen erhebliche Kosten- und Platzeinsparungen bei industriellen Elektronikdesigns

FOUNTAIN INN, SC (5. Mai 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat zwei neue Serien von Wire-to-Wire (WTW)-Steckverbindern herausgebracht, die erhebliche Kosten- und Platzeinsparungen in einer breiten Palette von Industrieelektronikdesigns ermöglichen: die neuen reduzierten Durchgangsverbinder der Serie 9286-200 und die reduzierten Anschlussdosenverbinder der Serie 9286-250. Diese neuesten Ergänzungen der industrieerprobten 9286-Familie von diskreten Poke-Home-WTW-Steckverbindern von AVX verfügen über einen aktiven Federkontakt aus rostfreiem Stahl mit mechanischen Eigenschaften, die eine maximale Drahtretention für Massiv- und Litzendrahtstärken von 18 – 24 AWG ermöglichen. Diese Edelstahlkontakte mit hoher Federkraft ermöglichen das einfache Einführen von Kabeln durch Strip-and-Poke-Home sowie das Herausziehen durch Twist-and-Pull, was insbesondere bei Feldinstallationen von Vorteil ist. Sie ersetzen außerdem effektiv den Druckknopf-Aktivierungsmechanismus, den herkömmliche zweiteilige WTW-Stecker und -Buchsen-Steckverbinder zum Einführen und Herausziehen von Kabeln benötigen. Dadurch sind erhebliche Kosteneinsparungen bei einer Reihe von industriellen Strom- und Signalanwendungen möglich, darunter: Smart Grid-Zähler, Leistungsschalter und Schalttafeln; SSL-Leuchten, Beschilderungen und Straßenlaternen; gewerbliche Gebäudesteuerungen sowie Sicherheits- und Brandmeldesensoren; und industrielle Maschinensteuerungen wie: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen.

„Wire-to-Wire-Steckverbinder sind seit Jahren eine tragende Säule im Industriemarkt“, sagt Tom Anderson, Produktmanager für Steckverbinder bei AVX. „Bis jetzt waren jedoch in der Regel Crimp- und Poke-Drahtanschlüsse erforderlich, um einzelne Drähte anzuschließen, was hinsichtlich der Steckbarkeit und Verriegelung effektiv ist, aber hinsichtlich Größe und Kosten oft unerschwinglich ist – insbesondere bei Anwendungen, bei denen während der Lebensdauer eines Produkts nur ein oder zwei Drähte ausgetauscht werden müssen. Daher haben wir unsere neuen Poke-Home-Steckverbinder mit reduziertem Durchgangsdraht und Anschlussdosen der 9286-Familie entwickelt, um diese Lücke im breiten Industriemarkt zu schließen, indem wir neben erheblichen Kosten- und Platzeinsparungen auch verbesserte Festigkeit, Flexibilität und Vielseitigkeit bieten.“

Beide neuen 9286 Poke-Home-WTW-Steckverbinder sind für 300 VAC und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +130 °C ausgelegt, sind nur 4 mm hoch und nur 16 mm lang. Die reduzierten Durchgangsverdrahtungssteckverbinder der Serie 9286-200 sind in ein bis sechs Positionen erhältlich, zwischen 8 mm und 24 mm breit und verfügen über drei Nennströme: 3 A (24 AWG), 5 A (22 und 20 AWG) und 8 A (18 AWG). Die reduzierten Anschlussdosensteckverbinder 9286-250 sind in vier bis acht Positionen erhältlich, zwischen 8 mm und 16 mm breit und verfügen über vier Nennströme: 3 A (24 AWG), 7 A (22 AWG), 8 A (20 AWG) und 9 A (18 AWG). Beide Serien verfügen außerdem über einen glasfaserverstärkten Nylon 46-Isolator (UL94V0), feste Kontaktmaterialien aus Kupferlegierung mit Zinn-über-Nickel-Beschichtung und eine Haltbarkeit von drei Zyklen. Die Komponenten werden in Beuteln zu 1,000 Stück geliefert und die Lieferzeit für die Serie beträgt 8 – 9 Wochen.

Weitere Informationen zu den neuen reduzierten Durchgangsverbindern der Serie 9286-200 von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutertWeitere Informationen zu den neuen Steckverbindern mit reduziertem Anschlusskasten der Serie 9286-250 von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert. Weitere Informationen zu diesen oder anderen AVX-Steckverbinderprodukten erhalten Sie vom AVX Connector Product Manager, Tom Anderson, unter [E-Mail geschützt] oder 864-228-3421. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.