Die neuen MLO®-Bandpassfilter der BP-Serie zeichnen sich durch ein ultraflaches Profil von weniger als 0.556 mm aus, unterstützen 18 Durchlassbänder im Bereich von 620–5,930 MHz und weisen einen hervorragenden Frequenzgang mit geringer Einfügungsdämpfung, hoher Außerbandunterdrückung und steilen Flankensteilheiten auf.
FOUNTAIN INN, SC (3. Mai 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Bauteilen und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue Serie von flachen, leistungsstarken Bandpassfiltern auf Basis der patentierten und bewährten hochdichten Multilayer Organic (MLO®)-Verbindungstechnologie von AVX herausgebracht. Die neuen MLO-Bandpassfilter der BP-Serie enthalten Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante und geringem Verlust, die auf die Ausdehnung der meisten organischen PCB-Materialien abgestimmt sind und eine höhere Zuverlässigkeit als Standardbauteile aus Silizium und Keramik bieten. Sie zeichnen sich durch ein ultraflaches Profil von weniger als 0.556 mm aus und unterstützen 18 Durchlassbänder im Bereich von 620 bis 5,930 MHz. Die Serie weist außerdem geringe Einfügungsverluste (typischerweise 1.57 bis 2.41 dB), geringe parasitäre Effekte, eine Impedanz von 50 Ω, eine ausgezeichnete Unterdrückung von Frequenzen außerhalb des Bandes sowie günstige Wärmeableitungseigenschaften auf und ist für eine kontinuierliche HF-Leistung von 1 W ausgelegt. Damit eignet sie sich ideal für den Einsatz in einer großen Bandbreite von drahtlosen Anwendungen, darunter: drahtlose Kommunikationssysteme, Funkgeräte für Militär und Rettungsdienste, unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), Basisstationen, Femtozellen, Mikrozellen, drahtlose Zugriffspunkte und Terminals sowie Instrumentierungsausrüstung.
Die neuen MLO-Bandpassfilter der BP-Serie ermöglichen es HF-Designingenieuren, geringere Einfügungsverluste im Band, bessere Dämpfungen außerhalb des Bandes mit steileren Abfällen und eine bessere Wärmeableitung zu erreichen als Designs, die LTCC-Produkte verwenden. MLO-Filter integrieren Induktoren und Kondensatoren in einem kleinen, flachen Gehäuse, sodass keine Filter mehr mit diskreten Kondensatoren und Induktoren konstruiert werden müssen. Dies verbessert Leistung und Zuverlässigkeit, reduziert den erforderlichen Platzbedarf auf der Platine und macht die Abstimmung mit einzelnen Kondensatoren und Induktoren überflüssig. Die Filter der BP-Serie profitieren außerdem von der hohen Wiederholgenauigkeit der MLO-Technologie von Teil zu Teil und von Charge zu Charge sowie von Materialien, die unempfindlich gegenüber Leistungsschwankungen bei Temperaturschwankungen sind. Dadurch können sie die durchgängig vorhersehbare Leistung liefern, die erforderlich ist, um kleinere, leistungsfähigere drahtlose Elektronik zu erreichen, HF-Designs zu vereinfachen und Designzykluszeiten zu verkürzen.
Die neuen MLO-Bandpassfilter der BP-Serie sind derzeit in drei Gehäusegrößen erhältlich: 3416, 4617 und 5021. Sie werden mit Goldanschlüssen geliefert, die mit automatischen Löttechnologien kompatibel sind, darunter Reflow-, Wellen-, Dampfphasen- und manuelles Löten. Die Serie ist für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +85 °C ausgelegt, wurde zu 100 % auf elektrische Parameter getestet, ist sowohl RoHS-konform als auch bleifrei und kann auf Band und Rolle oder in Waffelverpackung geliefert werden. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 16 Wochen (ab Lager).
Weitere Informationen zu den neuen MLO-Bandpassfiltern der BP-Serie von AVX, den derzeit dünnsten Hochleistungs-Bandpassfiltern auf dem Markt, erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken, um das Produktdatenblatt, den zugehörigen Katalog und die Teilenummerninformationen aufzurufen. Für sofortige Verfügbarkeit besuchen Sie bitte Digi-Key Electronics und Mouser Electronics. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.