Neue integrierte Ultraminiatur-Hochfrequenz-Dünnschicht-Bandpassfilter

Die neuen mehrschichtigen ITF-Bandpassfilter der BP-Serie sind in fünf Frequenzbändern von 1,308 bis 4,320 MHz erhältlich und somit mit einer breiten Palette von drahtlosen Anwendungen kompatibel. Sie bieten eine hervorragende Hochfrequenzleistung in einem ultrakleinen, flachen 0805-Gehäuse.
BP0805-Serie

FOUNTAIN INN, SC (3. Oktober 2018) — AVX Corporation, ein führender Hersteller und Anbieter von hochentwickelten elektronischen Bauteilen sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat neue mehrschichtige, integrierte Dünnschicht-Bandpassfilter (ITF) der BP-Serie im 0805-Gehäuse vorgestellt. Die Serie wurde für eine breite Kompatibilität mit einer großen Bandbreite von drahtlosen Hochfrequenzanwendungen entwickelt, darunter Mobilfunksysteme, Satelliten-TV-Empfänger, GPS, Fahrzeugortungssysteme und drahtlose LANs. Sie ist in fünf Frequenzbändern von 1,308 MHz bis 4,320 MHz mit 50 Ω Wellenwiderstand erhältlich und für eine Dauerleistung von 5 W und einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ausgelegt. Die neuen oberflächenmontierbaren Bandpassfilter weisen außerdem geringe Einfügungsdämpfungen und einen scharfen Abfall auf und liefern eine hervorragende Hochfrequenzleistung in einem ultrakleinen, flachen Gehäuse mit den Abmessungen 2.03 mm x 1.55 mm x 0.8 mm (±0.1 mm). Sie sind robust konstruiert und für eine zuverlässige automatische Montage auf Band und Rolle verpackt.

„Unsere neuen integrierten Hochleistungs-Dünnschicht-Bandpassfilter bieten Wireless-Systemingenieuren Spitzenleistung und -qualität in einem ultrakleinen 0805-Chip, der speziell für die kleineren und platzintensiveren Leiterplatten entwickelt wurde, auf denen die nächste Generation der Wireless-Elektronik basiert“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX. „Die ersten Veröffentlichungen wurden gut angenommen und es gibt bereits Pläne, diese Palette an Hochleistungsfiltern auf den Bereich von 1 bis 5 GHz auszuweiten.“

Die neuen ultraminiaturisierten ITF-Bandpassfilter der BP0805-Serie sind in fünf Frequenzwerten erhältlich, die für den Einsatz in fünf Frequenzbändern ausgelegt sind: 1,308 MHz für 1,220–1,420 MHz; 1,457 MHz für 1,447–1,467 MHz; 1,795 MHz für 1,785–1,805 MHz; 2,160 MHz für 1,960–2,360 MHz und 4,320 MHz für 4120–4520 MHz. Sie verfügen über mit nickel-/bleifreiem Lot beschichtete (Sn100) Anschlüsse, die mit Reflow-, Wellen-, Dampfphasen- und Handlöttechnologien kompatibel sind, sind RoHS-konform und werden zu 100 % auf elektrische Parameter sowie optische und mechanische Eigenschaften geprüft.

Weitere Informationen zu den neuen mehrschichtigen ITF-Bandpassfiltern der BP-Serie im 0805-Gehäuse von AVX erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Für sofortige Verfügbarkeit besuchen Sie bitte Digi-Key-Elektronik und Mouser Electronics. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.