Neue Spice-Modelle für Varistoren der Serien CapGuard™ Automotive und TransGuard® Automotive

FOUNTAIN INN, SC (10. Juli 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat neue SPICE-Modelle für seine Mehrschichtvaristoren der Serien CapGuard™ Automotive und TransGuard® Automotive herausgebracht. SPICE-Modelle wurden entwickelt, um kürzere, kosteneffizientere Entwicklungszyklen mit mehr erfolgreichen ersten Prototypen zu ermöglichen. Sie ermöglichen es Elektronikentwicklern, die Integrität von Schaltungsentwürfen schnell, einfach und effektiv zu bewerten, ihre Leistung genau zu simulieren und potenziell problematische Eigenschaften, einschließlich parasitärer Widerstände und Kapazitäten, zu identifizieren und zu korrigieren.

„Die neuen SPICE-Modelle für unsere Varistoren der Serien TransGuard und CapGuard Automotive ermöglichen es Ingenieuren, die Leistung dieser Teile in ihren Schaltkreisen genau abzuschätzen, ohne auf das Eintreffen eines physischen Musters warten zu müssen. Außerdem können sie ähnliche Komponenten schnell austauschen, um Schaltkreise vor der Spezifikation zu optimieren. Dies ist insbesondere bei den qualitäts- und kostenbewussten Automobildesigns wichtig, für die diese Komponenten entwickelt wurden“, sagte Colin Leath, Field Applications Engineer bei AVX.

AVXs Oberflächenmontage CapGuard Automotive Series kombiniert Mehrschichtvaristoren (MLV) und hochkapazitive, temperaturstabile X7R-Mehrschichtkeramikkondensatoren (MLCC) in einem einzigen, hochzuverlässigen Gerät, das bidirektionalen Überspannungsschutz, hervorragende EMI/RFI-Dämpfung über ein breites Frequenzspektrum und Mehrfachschlagfestigkeit bietet. CapGuard-Varistoren sind nach AEC-Q200 zertifiziert, zeichnen sich durch einen kompakten Formfaktor aus, der speziell auf die Einsparung von Platinenplatz ausgelegt ist, weisen außergewöhnliche Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten auf und eignen sich ideal zum Schutz empfindlicher Elektronik vor Hochspannungstransienten sowie zum Herausfiltern hochfrequenter EMI/RFI-Störungen, die von Schaltnetzteilen, Motoren an Gleichstromleitungen, E/A-Leitungen in elektronischen Schaltkreisen, induktiven Schaltern, Relais und anderen Anwendungen erzeugt werden.

AVXs Oberflächenmontage TransGuard Automotive Series besteht aus zinkoxidbasierten keramischen Halbleiterbauelementen mit nichtlinearen, bidirektionalen Spannungs-Strom-Kennlinien (V–I), die denen von Back-to-Back-Zenerdioden ähneln. TransGuard-Varistoren bieten bidirektionalen Überspannungsschutz und EMI/RFI-Dämpfung in einem einzigen, kleinen SMT-Gehäuse und weisen hohe Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten, Reaktionszeiten von unter 1 ns auf ESD-Schläge, Mehrfachschlagfähigkeiten, hohe Zuverlässigkeit und hohe Energieabsorption/Lastabwurf auf. Die nach AEC-Q200 qualifizierte Serie ist ideal für den Einsatz in Nutz- und Personenkraftwagen mit Verbrennungs- und Hybridelektromotoren.

Die neuen SPICE-Modelle für die Varistoren der CapGuard Automotive- und TransGuard Automotive-Serie von AVX sind mit jedem textbasierten SPICE-Simulator kompatibel und stehen kostenlos zum Download bereit unter AVX's Design Tools-Seite.

Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.