AVX erweitert seine weltraumtaugliche ESCC QPL 3009-Serie um neue 200-V-X7R-PME-MLCCs

Die neuen 200-V-ESCC QPL 3009 PME MLCCs ermöglichen im Vergleich zu gestapelten Keramikkondensatoren entscheidende Platzeinsparungen auf der Leiterplatte und eine Reduzierung des Bauteilgewichts sowie Leistungsverbesserungen im Vergleich zu 100-V-MIL-PRF-Kondensatoren in Militär- und Luftfahrtanwendungen, darunter: Trägerraketen, Satellitenkommunikation und Stromversorgungen.

FOUNTAIN INN, SC (16. Januar 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat seine weltraumtauglichen mehrschichtigen Keramik-Oberflächenmontagekondensatoren der Serie ESCC QPL 3009 X7R um neue 200-V-PME-MLCCs in den Gehäusegrößen 0805–2220 erweitert. Die neuen 330-V-ESCC QPL 330-PME-MLCCs sind kompakt, leicht und derzeit mit Kapazitätswerten von 200 pF bis 3009 nF erhältlich. Sie bieten erhebliche Leistungsverbesserungen gegenüber 200-V-MIL-PRF-Stapelkeramikkondensatoren und 100-V-MIL-PRF-Oberflächenmontageprodukten in 100-V-Schaltkreisen, wenn die Regeln zur Leistungsreduzierung für den Weltraum angewendet werden. Damit erhalten Ingenieure effektive, hochzuverlässige Lösungen, die sich ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Weltraum- und Militäranwendungen eignen, darunter: Trägerraketen, Satellitenkommunikation und die Eingangs-/Ausgangsfilterleitungen von Weltraumstromversorgungen.

Die ESCC QPL 3009 PME-Serie wurde nach dem strengen Standard 3009 der European Space Components Coordination (ESCC) getestet, der in Weltraumprojekten auf der ganzen Welt weit verbreitet ist, und bietet jetzt eine hohe Zuverlässigkeit bei Nennspannungen von 25 bis 200 V, Kapazitätswerten von 4.7 pF bis 2.2 µF und 0805–2220-Gehäusen mit ESA-Varianten 03, 06 und 07-Anschlüssen, abhängig vom Dielektrikum.

„Unsere neuen 200-V-ESCC QPL 3009 PME-MLCCs bieten Raumfahrt- und Militäringenieuren eine verbesserte Leistung im Vergleich zu 200-V-MIL-PRF-Stapelkeramikkondensatoren und 100-V-Oberflächenmontagekondensatoren, bevor die 100-V-Derating-Regeln angewendet werden, was zu erheblichen Größen- und Gewichtsvorteilen führt“, sagte Michael Conway, Produktmarketingmanager für fortschrittliche Keramikprodukte bei AVX.

ESCC QPL 3009 PME MLCCs sind mit Standardlieferzeiten verfügbar und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Für weitere Informationen zu den weltraumtauglichen ESCC QPL 3009 PME Series X7R-Mehrschicht-Keramikkondensatoren von AVX zur Oberflächenmontage, einschließlich der neuen 200-V-MLCCs in den Gehäusegrößen 0805–2220, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.