Neue bleifreie, bidirektionale ESD-Unterdrückungsdioden für den Hochgeschwindigkeits-Schaltkreisschutz

Mit Klemmwerten unter 12 V und ultraniedrigen Nennkapazitätswerten bis zu 0.3 pF in flachen 0201- und 0402-Gehäusen bewahren die neuen Dioden der GiGuard-Serie die Integrität von Hochgeschwindigkeitsdaten- und Kommunikationssignalen und schützen empfindliche ICs bei ESD-Ereignissen in Anwendungen von der Netzwerkkommunikation bis hin zu Touchscreens.

FOUNTAIN INN, SC (4. April 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie bidirektionaler ESD-Unterdrückungsdioden herausgebracht, die die neueste Technologie zur Unterdrückung transienter Spannungen (TVS) mit Miniatur-, bleifreien und flachen 0201- und 0402-Gehäusedesigns kombinieren, um modernsten ESD-Schutz in Hochgeschwindigkeitsdaten- und Kommunikationsschaltungen zu bieten. Die neuen ESD-Dioden der GiGuard-Serie bieten Klemmspannungen unter 12 V, ultraniedrige Nennkapazitätswerte von 17 pF bis hinunter zu 0.3 pF und Sperrleckstromwerte unter 0.1 μa, um die Integrität von Hochgeschwindigkeitssignalen zu bewahren und empfindliche ICs während ESD-Ereignissen in Anwendungen wie Netzwerkkommunikation, Gigabyte-Ethernet, USB 2.0, USB 3.0, HDMI sowie Touchscreens von Tablets und Smartphones zu schützen. Darüber hinaus sind die Lötstellen der neuen Dioden der GiGuard-Serie für Inspektionssysteme vollständig sichtbar, im Gegensatz zu typischen TVS-Dioden, die über versteckte Anschlussflächen verfügen.

„Mit ihrem einzigartigen bleifreien Design, das perfekt auf standardmäßige 0201- und 0402-SMP-Lötpad-Layouts passt, und ihren elektrischen Leistungsmerkmalen, die speziell auf Hochgeschwindigkeitsdaten- und -signalanwendungen zugeschnitten sind, bieten die Dioden der GiGuard-Serie hervorragenden ESD-Schutz und bewahren gleichzeitig kritischen Platz auf der Platine“, sagte Dean Beckley, Global Business Manager bei AVX.

Die für 5 V und Betriebstemperaturen von -55 °C bis 125 °C ausgelegten bleifreien ESD-Unterdrückungsdioden der GiGuard-Serie sind derzeit in zwei flachen Gehäusegrößen erhältlich: 0201 mit einer maximalen Dicke von 0.3 ± 0.03 mm und 0402 mit einer maximalen Dicke von 0.5 ± 0.05 mm sowie fünf Nennkapazitätswerten von 0.3 pF bis 17 pF. Die zulässigen Kapazitätswerte für die Serie reichen von 0.05 pF bis 22.1 pF, die Spitzenimpulsleistungseigenschaften reichen von 46 bis 96 W und die Spitzenimpulsstromeigenschaften reichen von 3 bis 8 A.

Die Dioden der GiGuard-Serie verfügen außerdem über ESD-Nennwerte von ±15 KV bis ±30 KV für Luft und direkten Kontakt in 150 pF-, 330 Ω-Netzwerken, um die ESD-Mindestanforderungen von IEC 61000-4-2 Level 4 zu erfüllen, und weisen EFT-Eigenschaften (Electric Fast Transient) von 20 A, 5/50 nS auf, um die Anforderungen von IEC 61000-4-4 EFT, CDM (Very Fast Charged Device Model) ESD und CDE (Cable Discharge Event) zu erfüllen. Die Teile werden verpackt und auf 7-Zoll-Rollen versandt, und die aktuelle Lieferzeit für die Serie beträgt acht Wochen.

Weitere Informationen zu den bleifreien, flachen, bidirektionalen ESD-Unterdrückungsdioden der GiGuard-Serie 0201 und 0402 von AVX für Hochgeschwindigkeitsdaten- und Signalschaltkreise erhalten Sie, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken, um das Produktdatenblatt und die Bestellinformationen aufzurufen oder ein Muster anzufordern. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.