Die neuen Widerstände der HR-Serie eignen sich ideal für den Einsatz in MCMs, Bias-Netzwerken und einer Vielzahl von Automobil-, Medizin-, Luft- und Raumfahrt- sowie Test- und Messgeräten. Sie bieten robuste Leistung in einem kleinen EIA 0402-Umriss, der mit der FLEXITERM®-Oberflächenmontagetechnologie ermöglicht wird.
FOUNTAIN INN, SC (17. Januar 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat die neuen Hochleistungswiderstände der HR-Serie herausgebracht. Die neuen Hochleistungswiderstände der HR-Serie verfügen über ein Glaswafer-Sandwichgehäuse mit AVXs proprietärer, für den Automobil- und Medizinbereich zugelassener FLEXITERM®-Oberflächenmontage-Anschlusstechnologie in einem kleinen EIA 0402-Umriss und bieten einen zusätzlichen Schutz gegen Biegeschäden während der Installation. Die Serie ist robust aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine hervorragende Leistung bei kleinen Größen bieten. Sie bietet: niedrigen Stromverbrauch, enge Toleranzen, Gleichstromleistung bis 125 mW, Hochspannungsleistung bis 1 kV und einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C. Ideale Anwendungen umfassen: Multi-Chip-Module (MCM), Bias-Netzwerke und eine Vielzahl von Automobil-, Medizin-, Luft- und Raumfahrt- sowie Test- und Messgeräten.
„Diese neueste Ergänzung unseres Portfolios hochwertiger Widerstände ist ideal für Anwendungen, die oberflächenmontierbare Widerstände mit kleinem EIA-Umriss und verbessertem Schutz gegen Schäden erfordern, die durch Biegung während der Installation entstehen können“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX.
Die neuen hochohmigen Widerstände der HR-Serie sind derzeit in einer einzigen Bauform (EIA 0402) mit drei TCR-Werten (±50, ±100, ±250 ppm/°C), vier Toleranzen (±0.1 %, 0.5 %, 1 % und 5 %), Widerstandswerten von 2.2 MΩ bis 20 MΩ und Flächenwiderstandswerten von 300–1,300 Ω/sq erhältlich. Die Teile werden auf Band und Rolle geliefert und die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit acht Wochen.
Für weitere Informationen zu den neuen Hochleistungswiderständen der HR-Serie von AVX klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte http://www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.