Die Filter der LP-Serie sind jetzt in 12 Varianten im Bereich von 700 bis 4,000 MHz erhältlich und zeichnen sich durch geringe Einfügungsverluste, einen extrem scharfen Abfall und eine hervorragende Hochfrequenzleistung aus, die ideal für drahtlose Anwendungen geeignet ist.
FOUNTAIN INN, SC (24. Januar 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten, Sensoren, Steuerungen und Verbindungslösungen, hat seinen integrierten Dünnschicht-SMD-Tiefpassfiltern (ITF) der LP-Serie 11 elf neue Frequenzen hinzugefügt. Die 0805-Filter sind jetzt in den Varianten 700, 750, 780, 942, 1000, 1250, 1800, 1900, 2400, 2900, 3500 und 4000 MHz erhältlich. Sie sind kompakt und flach – sie messen lediglich 0805 x 2.03 x 1.55 mm ±0.80 mm (L x B x H) – und weisen geringe Einfügungsverluste und einen extrem scharfen Abfall auf, sodass sie sich ideal für eine breite Palette von drahtlosen Hochfrequenzanwendungen eignen, darunter: Mobilkommunikationssysteme, Mikrozellen- und Picozellen-Basisstationen, Satelliten-TV-Empfänger, GPS- und Fahrzeugortungssysteme und drahtlose LANs.
„Diese umfassende Erweiterung unserer Hochleistungs-Tiefpassfilter der 0805 LP-Serie, die speziell für die kleineren und platzsparenderen Leiterplatten entwickelt wurden, auf die die drahtlose Elektronik der nächsten Generation angewiesen ist, wird den Ingenieuren drahtloser Systeme dabei helfen, die kleineren, schlankeren und funktionaleren Produktdesigns zu erreichen, die der Markt verlangt“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX.
Die Filter der LP-Serie basieren auf bewährter Dünnschicht-Mehrschichttechnologie, sind robust konstruiert für eine zuverlässige automatische Montage und sind für eine Dauerleistung von 8 W sowie Betriebs- und Lagertemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt. Die RoHS-konformen Filter der LP-Serie verfügen über eine charakteristische Impedanz von 50 Ω und mit nickel-/bleifreiem Lot (Sn100) beschichtete Anschlüsse, die mit automatischen Reflow-, Wellen-, Dampfphasen- und manuellen Löttechnologien kompatibel sind. Sie werden zu 100 % auf elektrische Parameter sowie optische und mechanische Eigenschaften getestet und auf Band und Rolle geliefert.
Weitere Informationen zu den neuen Hochleistungs-Tiefpass-ITF-Filtern der 0805 LP-Serie von AVX erhalten Sie, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken, um auf das Produktdatenblatt, die zugehörigen Kataloge, Teilenummerninformationen und die Modellierungssoftware zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.