Die neuen Low-Profile-Filter der 1206 LP-Serie bieten hervorragende Hochfrequenzleistung mit geringem Einfügungsverlust und extrem scharfer Dämpfung in einer breiten Palette von drahtlosen Hochfrequenzanwendungen
FOUNTAIN INN, SC (30. Januar 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten, Verbindungselementen, Sensoren und Steuerungslösungen, hat sein Portfolio an hochleistungsfähigen integrierten Tiefpassfiltern (ITF) um sechs neue 8W-Filter der LP-Serie in Miniatur-Chipgröße 1206 mit niedrigen maximalen Höhenprofilen von 0.97 mm erweitert. Basierend auf bewährter Dünnschicht-Mehrschichttechnologie bieten die neuen SMD-Filter eine hervorragende Hochfrequenzleistung mit geringer Einfügungsdämpfung und extrem scharfer Dämpfung in drahtlosen Anwendungen mit Frequenzen von 700 MHz bis 3.8 GHz, darunter: Militär- und Mobilkommunikationssysteme, drahtlose Großraumnetzwerke (LANs), globale Positionierungssysteme, Fahrzeugortungssysteme und Satellitenfernsehempfänger. Die neuen 8W ITF SMD-Filter der LP-Serie verfügen außerdem über eine robuste Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage, ermöglichen Installateuren eine Sichtprüfung der Lötstelle nach der Montage und stellen eine leistungsstärkere Ergänzung zum bestehenden Angebot von AVX mit 3W LGA-Terminierung der 1206 LP-Serie dar.
„Unsere neuen 8-W-Hochleistungs-Tiefpass-ITF-Filter bieten HF-Designingenieuren Spitzenleistung und Top-Qualität in einer Miniatur-Chipgröße von 1206 mit einem niedrigen Höhenprofil im Submillimeterbereich, das speziell für den Einsatz auf kleineren und platzsparenderen Leiterplatten entwickelt wurde, die für die drahtlose Elektronik der nächsten Generation verwendet werden“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX.
Mit Abmessungen von nur 3.08 mm (±0.1 mm) x 1.6 mm (±0.1 mm) x 0.87 mm (±0.1 mm) (L x B x H) sind die neuen ITF-Filter der 1206 LP-Serie für eine Dauerleistung von 8 W und Betriebs- und Lagertemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt und derzeit in sechs Standardfrequenzen erhältlich: 700 MHz, 860 MHz, 3.2 GHz, 3.5 GHz, 3.6 GHz und 3.8 GHz, wobei Zwischenfrequenzen im Bereich von 700 MHz bis 3.8 GHz auf Anfrage erhältlich sind. Die Serie weist eine charakteristische Impedanz von 50 Ω auf, verfügt über bleifreie, mit Nickel/Lötzinn (Sn100) beschichtete Anschlüsse zur Einhaltung der RoHS-Vorschriften und ist mit automatischen Löttechnologien kompatibel, darunter: Reflow-, Wellenlöten, Dampfphasen- und manuelles Löten. Filter der LP-Serie werden zu 100 % auf elektrische Parameter sowie optische und mechanische Eigenschaften geprüft und werden auf Band und Rolle in Standardmengen von 100, 500, 1,000 und 2,000 Stück geliefert. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 10 Wochen.
Weitere Informationen zu AVXs neuen 8W, 1206 Chipgröße LP-Serie Hochleistungs-Tiefpass-SMD-ITF-Filtern für drahtlose Hochfrequenzanwendungen von 700 MHz bis 3.8 GHz erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken, um das Produktdatenblatt und den RF-Mikrowellen-/Dünnschichtproduktekatalog von AVX aufzurufen und ein Muster anzufordern. Weitere Informationen zum ergänzenden Filterangebot der LP-Serie von AVX finden Sie unter http://www.avx.com/products/rfmicrowave/filters/thin-film-low-pass-filters/lp-series/Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, liken Sie sie auf Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, folgen Sie ihnen auf Twitter https://twitter.com/avxcorp, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.