AVX ist jetzt für die Produktion und Lieferung von MIL-PRF-123-Kondensatoren in seiner Unternehmenszentrale qualifiziert

Die neuen MIL-qualifizierten SMT-MLCCs der M123-Serie sind sowohl in BX- als auch in BP-Dielektrika erhältlich und bieten bewährte, weltraumtaugliche Zuverlässigkeitslösungen für eine breite Palette sowohl allgemeiner als auch stabilitätskritischer Militär- und Luftfahrtanwendungen.

FOUNTAIN INN, SC (10. Juli 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, ist nun berechtigt, MIL-PRF-123-Kondensatoren an seinem Firmensitz in Fountain Inn, South Carolina, herzustellen und zu liefern. Keramik-Chip-Kondensatoren der Serie M123 zur Liste qualifizierter Teile der Defense Logistics Agency (DLA) für MIL-PRF-123 hinzugefügt. Die neuen MIL-qualifizierten oberflächenmontierbaren Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs) der M123-Serie sind sowohl in BX- als auch in BP-Dielektrika erhältlich und bieten bewährte, weltraumtaugliche Lösungen für eine breite Palette sowohl allgemeiner als auch stabilitätskritischer Militär- und Luftfahrtanwendungen.

Kondensatoren der Serie M123 aus dielektrischen Materialien der EIA-Klasse II BX bieten eine höhere Kapazität und Dielektrizitätskonstante als Materialien der Klasse I (NP0/C0G), weisen jedoch unter dem Einfluss von Betriebsbedingungen wie Spannung, Frequenz und Temperatur einen vorhersehbaren Grad an variierender Kapazität auf und eignen sich am besten für den Einsatz in Anwendungen, die Sperr-, Kopplungs-, Bypass- und Frequenzdiskriminierungselemente verwenden. Kondensatoren der Serie M123 aus dielektrischen Materialien der EIA-Klasse I BP weisen unter Bedingungen wie Temperatur, Frequenz und Zeit eine stabile elektrische Leistung auf und eignen sich ideal für den Einsatz in Anwendungen mit kritischen Frequenzen, Zeitschaltkreisen und anderen Militär- und Luftfahrtanwendungen, die extreme Stabilität erfordern.

Die neuen MIL-qualifizierten MLCCs der Serie M123 sind in sieben Gehäusegrößen (0805, 1210, 1808, 2225, 1206, 1812 und 1825) mit zwei Nennspannungen (50 und 100 V), Kapazitätswerten von 1 pF bis 1 μF, Kapazitätstoleranzwerten von ±0.25 pF bis ±20 % und vier Anschlussarten erhältlich: Silber/Nickel/Gold (Ag/Ni/Au), Palladium/Silber (Pg/Ag), lotbeschichtetes (Sn/Pb) Silber/Nickel (Ag/Ni) und lotplattiertes (Sn/Pb) Silber/Nickel (Ag/Ni).

„Da wir nun in unserem Hauptwerk die Qualifikation besitzen, MIL-PRF-123-Kondensatoren herzustellen und zu liefern, können wir unsere Kunden im Militär- und Luftfahrtbereich besser bedienen. Daher freuen wir uns sehr, die Anforderungen der strengen Qualifizierungstestverfahren der DLA erfolgreich erfüllt zu haben“, sagte Michael Conway, Produktmarketingmanager bei AVX.

Für weitere Informationen zu AVXs neuen MIL-PRF-123 MLCCs der M123-Serie klicken Sie bitte unten auf die Produktschaltfläche. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn , Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.