Die Serie bietet eine 39-fache Kapazitätssteigerung im Vergleich zu 100 V, 1812 MIL-PRF-123 und -55681 MLCCs – was eine revolutionäre Reduzierung von Platinenfläche, Gewicht und Komponentenanzahl ermöglicht, die sich direkt in niedrigeren Einführungskosten niederschlägt – und erfüllt extrem strenge DLA-Anforderungen für hochzuverlässige Leistung
FOUNTAIN INN, SC (16. Februar 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant hochentwickelter elektronischer Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, ist das erste und derzeit einzige Unternehmen, das weltraumtaugliche X7R-MLCCs mit Basismetallelektroden (BME) mit den Zuverlässigkeitsstufen „M“ und „T“ anbietet, die gemäß der Spezifikation MIL-PRF-32535 der Defense Logistics Agency (DLA) zugelassen sind. Die hochmodernen weltraumtauglichen X7R-BME-MLCCs von AVX weisen höhere CV-Fähigkeiten auf als MLCCs mit Edelmetallelektroden (PME), die seit langem den Standard in der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie darstellen, und bieten eine 39-fach höhere Kapazität im Vergleich zu standardmäßigen MLCCs mit 100 V, 1812, MIL-PRF-123 und MIL-PRF-55681. Dadurch werden revolutionäre Einsparungen bei Platinenfläche, Gewicht und Komponentenanzahl ermöglicht, die sich direkt in niedrigeren Startkosten niederschlagen. Darüber hinaus erfüllen sie die extrem strengen Anforderungen der DLA an eine hochzuverlässige Leistung in Weltraumanwendungen. Die Serie verfügt außerdem über die patentierte FLEXITERM®-Anschlusstechnologie von AVX, die eine stärkere Durchbiegung der Platine als Standardanschlüsse zulässt und so sowohl während der Montage als auch über die gesamte Lebensdauer der Komponenten hinweg einen nachweislich wirksamen Schutz vor thermischen und mechanischen Belastungen bietet und den sicheren, zuverlässigen Einsatz großer Gehäusegrößen ermöglicht.
Die Serie wurde gemäß den MIL-PRF-32535-Spezifikationen der DLA getestet und ist derzeit in sieben Gehäusegrößen von 0402 bis 2220 erhältlich und für 16 bis 100 V und 2.2 nF bis 22 μF ausgelegt. Ideale Anwendungen für die Serie sind E/A-Filterung und Massenspeicherung in Schaltnetzteilen (SMPS) in Weltraum- und Satellitenkommunikations- und -trägersystemen, Militärflugzeugen sowie Verteidigungs-, Waffen- und Radarsystemen.
„Die MIL-PRF-32535-Zulassung der DLA für unsere innovativen X7R BME MLCCs unterstreicht unsere unerschütterliche Unterstützung der Weltraumelektronikindustrie, erweitert unser bestehendes Weltraumerbe und macht AVX zum einzigen Kondensatorhersteller – weltweit –, der von der NASA (S-7-P-311), der Europäischen Weltraumorganisation (ESCC 838/3009) und jetzt auch der Defense Logistics Agency (MIL-PRF-041) zugelassene X32535R BME-Technologie anbietet“, sagte Michael Conway, Produktmarketingmanager bei AVX. „AVX hat seine BME MLCC-Technologie seit den 1990er Jahren aktiv verfeinert und perfektioniert und bietet jetzt eine Reihe bewährter, hochzuverlässiger Lösungen mit hoher CV. Unsere MIL-PRF-32535 X7R BME MLCCs verfügen über hochkapazitive Gehäuse, die erhebliche Platz- und Gewichtseinsparungen auf der Leiterplatte ermöglichen, die in der Weltraumindustrie besonders wichtig sind. Beispielsweise können Kunden die vorhandene Gehäusegröße CDR34/1812 auf die Gehäusegröße M3253504/0805 verkleinern und dennoch eine Nennspannung von 100 V und 56 nF erreichen.“
Die Serie wird mit standardmäßigen Vorlaufzeiten für hohe Zuverlässigkeit ausgeliefert und jede Produktionscharge verfügt über das entsprechende Datenpaket für die Zuverlässigkeitsstufen M und T sowie, je nach Bedarf, mit den Untergruppen A und B.
Für weitere Informationen zu AVXs MIL-PRF-32535 X7R BME MLCCs klicken Sie bitte unten auf die Produktschaltfläche. Für Preise und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren lokaler AVX-VertriebsmitarbeiterFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, liken Sie sie auf Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, folgen Sie ihnen auf Twitter https://twitter.com/avxcorp, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.